OP-MPXM046MLP00E

114X4284

Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50

Termékadatok

Bruttó tömeg 109 Kg
Nettó súly 87 Kg
Volume 645.12 Liter
EAN 5702428564632

 

Alkalmazások MBP
Compressor model MLZ021T4
Csatlakozás típusa FORRASZTÓS
Description OP-MPXM046MLP00E
Elektromos kód E
Family Optyma™ Plus
Feszültség 50 Hz [V] 380 V
Feszültség 50 Hz [V] [max.] 415 V
Folyadék csatlakozóvezetéke [in] 1/2 in
Frekvencia [Hz] 50 Hz
Fázis 3
Fázisok száma (kompresszor) 3
Fázisok száma (ventilátor) 1
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (1 m-es távolságban) [db(A)] 58 dBA
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (10 m-es távolságban) [db(A)] 38 dBA
Hangteljesítmény 50 Hz-en [db(A)] 69 dBA
Hossz [mm] 430 mm
Hűtőközeg(ek) R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresszor tápellátása [V] 400/3/50
Kondenzátor belső térfogata 0.58 mm³
Kondenzátor típusa D7
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] 3300 m³/h
MCC 9.5 A
Min fuse rating [A] 12 A
Model number OP-MPXM046MLP00E
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] 380 V
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] 415 V
Product Name Description Package Unit Optyma™ Slim Pack Commercial
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 6.1 A
Régió Afrika
Ázsia
Európa
Közel-Kelet
Pacific
Szegmenshasználat Közepes elpárolgási nyomás
Szélesség [mm] 1055 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] 3/4 in
Tartály űrtartalma [L] 3.4 L
Tartály jóváhagyás CE
Technológia Scroll
Teljes magasság [mm] 813 mm
Termékcsoport Condensing Units
Típus Optyma™ Plus P00
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] 68 W
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] 110 W
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] 0.47 A
Ventilátor átmérője [mm] 450 mm
Ventilátorburkolat/-rács típusa H2
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [max.] 230 V
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [min.] 230 V
Ventilátorlapát mérete [mm] 450 mm
Ventilátorok száma 1
Változat P00

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality