OP-MPTM022DSP00G
114X4237
Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50
Bruttó tömeg | 103 Kg |
Nettó súly | 67 Kg |
Volume | 640.976 Liter |
EAN | 5702424288693 |
Bruttó tömeg | 103 Kg |
Nettó súly | 67 Kg |
Volume | 640.976 Liter |
EAN | 5702424288693 |
Alkalmazások | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DS22TB |
Condenser volume (L) | 0.58 |
Csatlakozás típusa | FORRASZTÓS |
Description | OP-MPTM022DSP00G |
Elektromos kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Feszültség 50 Hz [V] | 187 V |
Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 255 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 187 V |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Folyadék csatlakozóvezetéke [in] | 1/2 in |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fázis | 1 |
Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (10 m-es távolságban) [db(A)] | 38 dBA |
Hűtőközeg(ek) |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresszor tápellátása [V] | 230/1/50 |
Kondenzátor belső térfogata | 0.58 L |
Kondenzátor típusa | D7 |
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 3300 m³/h |
MCC | 8.4 A |
Min fuse rating [A] | 10 A |
Model number | OP-MPTM022DSP00G |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 255 V |
Product Name Description | Package unit |
Receiver type | Vertical |
Sebességplatform | Fixed-speed |
Szegmenshasználat | Közepes elpárolgási nyomás |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1/2 in |
Tanúsítvány | CE |
Tartály űrtartalma [L] | 3.4 L |
Tartály jóváhagyás |
CE EAC |
Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport | Condensing Units |
Típus | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] | 68 W |
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 110 W |
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 0.47 A |
Ventilátor átmérője [mm] | 450 mm |
Ventilátorburkolat/-rács típusa | H2 |
Ventilátorlapát mérete [mm] | 450 mm |
Ventilátorok száma | 1 |
Volume (L) | 0.04 L |
Változat | P00 |
Alkalmazások | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DS22TB |
Condenser volume (L) | 0.58 |
Csatlakozás típusa | FORRASZTÓS |
Description | OP-MPTM022DSP00G |
Elektromos kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Feszültség 50 Hz [V] | 187 V |
Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 255 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 187 V |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Folyadék csatlakozóvezetéke [in] | 1/2 in |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fázis | 1 |
Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (10 m-es távolságban) [db(A)] | 38 dBA |
Hűtőközeg(ek) |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresszor tápellátása [V] | 230/1/50 |
Kondenzátor belső térfogata | 0.58 L |
Kondenzátor típusa | D7 |
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 3300 m³/h |
MCC | 8.4 A |
Min fuse rating [A] | 10 A |
Model number | OP-MPTM022DSP00G |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 255 V |
Product Name Description | Package unit |
Receiver type | Vertical |
Sebességplatform | Fixed-speed |
Szegmenshasználat | Közepes elpárolgási nyomás |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1/2 in |
Tanúsítvány | CE |
Tartály űrtartalma [L] | 3.4 L |
Tartály jóváhagyás |
CE EAC |
Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport | Condensing Units |
Típus | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] | 68 W |
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 110 W |
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 0.47 A |
Ventilátor átmérője [mm] | 450 mm |
Ventilátorburkolat/-rács típusa | H2 |
Ventilátorlapát mérete [mm] | 450 mm |
Ventilátorok száma | 1 |
Volume (L) | 0.04 L |
Változat | P00 |