OP-MPHM015SCP00G

114X4105

Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R507A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50

Termékadatok

Bruttó tömeg 73 Kg
Nettó súly 52 Kg
Volume 412.979 Liter
EAN 5702428564885

 

Alkalmazások MBP
Compressor model SC15MLX
Csatlakozás típusa FORRASZTÓS
Description OP-MPHM015SCP00G
Elektromos kód G
Family Optyma™ Plus
Feszültség 50 Hz [V] 220 V
Feszültség 50 Hz [V] [max.] 240 V
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] 220 V
Folyadék csatlakozóvezetéke [in] 3/8 in
Frekvencia [Hz] 50 Hz
Fázis 1
Fázisok száma (kompresszor) 1
Fázisok száma (ventilátor) 1
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (10 m-es távolságban) [db(A)] 29 dBA
Hangteljesítmény 50 Hz-en [db(A)] 60 dBA
Hossz [mm] 356 mm
Hűtőközeg(ek) R404A
R507A
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresszor tápellátása [V] 230/1/50
Kondenzátor belső térfogata 0.39 mm³
Kondenzátor típusa A7
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] 2200 m³/h
MCC 6.2 A
Min fuse rating [A] 8 A
Model number OP-MPHM015SCP00G
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] 240 V
Product Name Description Package Unit Optyma™ Slim Pack Commercial
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
RLA 4.4 A
Régió Afrika
Ázsia
Európa
Közel-Kelet
Pacific
Sebességplatform Fixed-speed
Szegmenshasználat Közepes elpárolgási nyomás
Szélesség [mm] 906 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] 3/8 in
Tanúsítvány CE
EAC
Tartály űrtartalma [L] 1.3 L
Tartály jóváhagyás CE
Technológia Dugattyús
Teljes magasság [mm] 652 mm
Termékcsoport Condensing Units
Típus Optyma™ Plus P00
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] 25 W
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] 60 W
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] 0.32 A
Ventilátor átmérője [mm] 365 mm
Ventilátorburkolat/-rács típusa H1
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [max.] 230 V
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [min.] 230 V
Ventilátorlapát mérete [mm] 365 mm
Ventilátorok száma 1
Változat P00

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality