OP-LPOM120LLP02E

114X3485

Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R448A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50

Termékadatok

Bruttó tömeg 224 Kg
Nettó súly 161 Kg
Volume 1726.725 Liter
EAN 5702428666312

 

Alkalmazások LBP
Compressor model LLZ024T4A
Csatlakozás típusa FORRASZTÓS
Description OP-LPOM120LLP02E
Elektromos kód E
Family Optyma™ Plus
Feszültség 50 Hz [V] 360 V
Feszültség 50 Hz [V] [max.] 440 V
Folyadék befecskendezés Igen
Folyadék csatlakozóvezetéke [in] 3/4 in
Frekvencia [Hz] 50 Hz
Fázis 3
Fázisok száma (kompresszor) 3
Fázisok száma (ventilátor) 1
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (1 m-es távolságban) [db(A)] 70 dBA
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (10 m-es távolságban) [db(A)] 50 dBA
Hangteljesítmény 50 Hz-en [db(A)] 81 dBA
Hossz [mm] 1835 mm
Hűtőközeg(ek) R404A
R448A
R449A
R452A
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresszor tápellátása [V] 400/3/50
Kondenzátor belső térfogata 1.97 mm³
Kondenzátor típusa J7
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] 7500 m³/h
Min fuse rating [A] 32 A
Model number OP-LPOM120LLP02E
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] 360 V
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] 440 V
Number of receivers 1
Product Name Description Package Unit Optyma™ Slim Pack Commercial
Szegmenshasználat Kis elpárolgási nyomás
Szélesség [mm] 650 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] 1 1/8 in
Tartály űrtartalma [L] 10 L
Tartály jóváhagyás PED
RoHS
EAC
Technológia Scroll
Teljes magasság [mm] 966 mm
Teljesítményszabályozás Állandó fordulatszámú
Termékcsoport Condensing Units
Típus Optyma™ Plus P02
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] 220 W
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] 190 W
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] 0.96 A
Ventilátor átmérője [mm] 500 mm
Ventilátorburkolat/-rács típusa Rács
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [max.] 253 V
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [min.] 207 V
Ventilátorlapát mérete [mm] 500 mm
Ventilátorok száma 2
Változat P02

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality