OP-LPKM067LLP02E
114X3304
Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50
Bruttó tömeg | 168 Kg |
Nettó súly | 138 Kg |
Volume | 73.83 Liter |
EAN | 5702424595340 |
Bruttó tömeg | 168 Kg |
Nettó súly | 138 Kg |
Volume | 73.83 Liter |
EAN | 5702424595340 |
Alkalmazások | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor High pressure volume (L) | 0.5 |
Compressor Low pressure volume (L) | 4.74 L |
Compressor model | LLZ013T4LQ9B |
Condenser volume (L) | 1.62 |
Csatlakozás típusa | FORRASZTÓS |
Description | OP-LPKM067LLP02E |
Elektromos kód | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Feszültség 50 Hz [V] | 380 V |
Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 415 V |
Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
Folyadék befecskendezés | Igen |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fázis | 3 |
Fázisok száma (kompresszor) | 3 |
Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
Hűtőközeg(ek) |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresszor tápellátása [V] | 400/3/50 |
Kondenzátor belső térfogata | 1.62 mm³ |
Kondenzátor típusa | G7 |
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 5200 m³/h |
MCC | 13.9 A |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Model number | OP-LPKM067LLP02E |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 380 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 415 V |
Product Name Description | Package unit |
Receiver type | Vertical |
Szegmenshasználat | Kis elpárolgási nyomás |
Tanúsítvány | CE |
Tartály űrtartalma [L] | 6.2 L |
Tartály jóváhagyás |
CE EAC |
Technológia | Scroll |
Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport | Condensing Units |
Típus | Optyma™ Plus P02 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] | 72 W |
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 140 W |
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 1.6 A |
Ventilátor átmérője [mm] | 560 mm |
Ventilátorburkolat/-rács típusa | H3 |
Ventilátorlapát mérete [mm] | 560 mm |
Ventilátorok száma | 1 |
Volume (L) | 0.112 L |
Változat | P02 |
Alkalmazások | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor High pressure volume (L) | 0.5 |
Compressor Low pressure volume (L) | 4.74 L |
Compressor model | LLZ013T4LQ9B |
Condenser volume (L) | 1.62 |
Csatlakozás típusa | FORRASZTÓS |
Description | OP-LPKM067LLP02E |
Elektromos kód | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Feszültség 50 Hz [V] | 380 V |
Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 415 V |
Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
Folyadék befecskendezés | Igen |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fázis | 3 |
Fázisok száma (kompresszor) | 3 |
Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
Hűtőközeg(ek) |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresszor tápellátása [V] | 400/3/50 |
Kondenzátor belső térfogata | 1.62 mm³ |
Kondenzátor típusa | G7 |
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 5200 m³/h |
MCC | 13.9 A |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Model number | OP-LPKM067LLP02E |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 380 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 415 V |
Product Name Description | Package unit |
Receiver type | Vertical |
Szegmenshasználat | Kis elpárolgási nyomás |
Tanúsítvány | CE |
Tartály űrtartalma [L] | 6.2 L |
Tartály jóváhagyás |
CE EAC |
Technológia | Scroll |
Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport | Condensing Units |
Típus | Optyma™ Plus P02 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] | 72 W |
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 140 W |
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 1.6 A |
Ventilátor átmérője [mm] | 560 mm |
Ventilátorburkolat/-rács típusa | H3 |
Ventilátorlapát mérete [mm] | 560 mm |
Ventilátorok száma | 1 |
Volume (L) | 0.112 L |
Változat | P02 |