BOCK, SHGX44e/475-4 SL, Bock condensing unit

097C3972

Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, 16198

Termékadatok

Bruttó tömeg 385.777 Kg
Nettó súly 322.777 Kg
Volume 3206.536 Liter
EAN 5715162612750

 

Anti-vibration pads Yes
Capacity regulator 1x 230V AC,50Hz
Család SHG L
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 22 mm
Frequency [Hz] 50
Fázis 3
Henger 4
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter Intermediate flange 27mm discharge side
IP osztály IP 66
Kompresszor tápellátása [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID 16198
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number SHGX44e/475-4 SL
Motor protection INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Mounting position capacity regulator Serial position
Márka BOCK
Nyomócső mérete [in] 7/8 in
Oil differential pressure sensor DELTA-P II 220-240V - 1 - 50/60 Hz
Oil pressure safety switch No
Oil separator No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Olaj típus BOCKlub E55
Pressure switch Yes
Product Name Description Bare unit SHG
Safety valve for receiver No
Speed controller No
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 35 mm
Szín Blue (standard)
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] 1 3/8 in
Tanúsítvány szabványa No
Technológia Bock condensing unit
Termékcsoport Condensing Units
Thermal protection thermostat No
Típus SHGX44e
Típusjelölés SHGX44e/475-4 SL

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality