BOCK, SHGX34e/255-4 L, Bock condensing unit

097C3337

Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, 16107

Termékadatok

Bruttó tömeg 206.777 Kg
Nettó súly 171.777 Kg
Volume 1102.29 Liter
EAN 5715162614235

 

Anti-vibration pads Yes
Capacity regulator 1x 230V AC,50Hz
Család SHG L
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 16 mm
Frequency [Hz] 50
Fázis 3
Henger 4
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
IP osztály IP 66
Kompresszor tápellátása [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID 16107
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number SHGX34e/255-4 L
Motor protection INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Mounting position capacity regulator Serial position
Márka BOCK
Nyomócső mérete [in] 5/8 in
Oil pressure safety switch MP54 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separator No
Oil sump heater 110-240V AC
Olaj típus BOCKlub E55
Pressure switch Yes
Product Name Description Bare unit SHG
Safety valve for receiver No
Speed controller No
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 28 mm
Szín Blue (standard)
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] 1 1/8 in
Tanúsítvány szabványa No
Technológia Bock condensing unit
Terminal box reduced/steel TB No
Termékcsoport Condensing Units
Thermal protection thermostat 1
Típus SHGX34e
Típusjelölés SHGX34e/255-4 L

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality