BOCK, SHGX22e/190-4 SL, Bock condensing unit

097C2913

Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, 16043

Termékadatok

Bruttó tömeg 190.777 Kg
Nettó súly 155.777 Kg
Volume 1102.29 Liter
EAN 5715162614426

 

Anti-vibration pads Yes
Család SHG L
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 12 mm
Frequency [Hz] 50
Fázis 3
Henger 2
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
IP osztály IP 66
Kompresszor tápellátása [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID 16043
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number SHGX22e/190-4 SL
Motor protection INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Márka BOCK
Nyomócső mérete [in] 1/2 in
Oil pressure safety switch MP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separator No
Oil sump heater 110-240V AC
Olaj típus BOCKlub E55
Pressure switch Yes
Product Name Description Bare unit SHG
Safety valve for receiver No
Speed controller Yes
Suction connection size [mm] 22 mm
Szín Blue (standard)
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] 7/8 in
Tanúsítvány szabványa No
Technológia Bock condensing unit
Terminal box reduced/steel TB No
Termékcsoport Condensing Units
Thermal protection thermostat No
Típus SHGX22e
Típusjelölés SHGX22e/190-4 SL

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality