Temperature sensor, EKS 111, 1.50 m, PTC, 1000 Ohm
084N1178
Measuring range [°C]: -55 - 150, Electrical connection: Cable with pins, Cable type: PVC
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Measuring range [°C]: -55 - 150, Electrical connection: Cable with pins, Cable type: PVC
Bruttó tömeg | 0.048 Kg |
Nettó súly | 0.043 Kg |
Volume | 0.15 Liter |
EAN | 5702428077408 |
Bruttó tömeg | 0.048 Kg |
Nettó súly | 0.043 Kg |
Volume | 0.15 Liter |
EAN | 5702428077408 |
Azonos termék | 084N1161 |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. csatl. | KÁBEL SORKAPCSOKKAL |
Elektromos csatlakozás mérete | 2 vezeték |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kábel hőmérséklet-tartománya [°C] [Max] | 80 °C |
Kábel hőmérséklet-tartománya [°C] [Min] | -30 °C |
Kábelhossz | 59.06 in |
Kábelhossz [m] | 1.5 m |
Kábeltípus | PVC |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 80 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 176 °F |
Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
Mérési tartomány [°C] [Max] | 150 °C |
Mérési tartomány [°C] [Min] | -55 °C |
Mérési tartomány [°F] [Max] | 302 °F |
Mérési tartomány [°F] [Min] | -67 °F |
Product Name Description | Temperature sensor |
PTC-elem jellemzői | 990 Ohm/25°C |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Termékcsoport | Sensors |
Típus | EKS 111 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vezetékek [db] | 2 pc |
Védettség | IP67 |
Védőcső hossza [in] | 1.18 in |
Védőcső hossza [mm] | 30 mm |
Védőcső átmérője [in] | 0.24 in |
Védőcső átmérője [mm] | 6 mm |
Védőhüvely anyaga | Stainless steel |
Érzékelő betét | Rögzített |
Érzékelő elem [db] | 1 pc |
Érzékelő elem ellenállása [Ohm] | 1000 |
Érzékelő elem típusa | PTC |
Érzékelő elem tűrése | ± 1% |
Azonos termék | 084N1161 |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. csatl. | KÁBEL SORKAPCSOKKAL |
Elektromos csatlakozás mérete | 2 vezeték |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kábel hőmérséklet-tartománya [°C] [Max] | 80 °C |
Kábel hőmérséklet-tartománya [°C] [Min] | -30 °C |
Kábelhossz | 59.06 in |
Kábelhossz [m] | 1.5 m |
Kábeltípus | PVC |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 80 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 176 °F |
Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
Mérési tartomány [°C] [Max] | 150 °C |
Mérési tartomány [°C] [Min] | -55 °C |
Mérési tartomány [°F] [Max] | 302 °F |
Mérési tartomány [°F] [Min] | -67 °F |
Product Name Description | Temperature sensor |
PTC-elem jellemzői | 990 Ohm/25°C |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Termékcsoport | Sensors |
Típus | EKS 111 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vezetékek [db] | 2 pc |
Védettség | IP67 |
Védőcső hossza [in] | 1.18 in |
Védőcső hossza [mm] | 30 mm |
Védőcső átmérője [in] | 0.24 in |
Védőcső átmérője [mm] | 6 mm |
Védőhüvely anyaga | Stainless steel |
Érzékelő betét | Rögzített |
Érzékelő elem [db] | 1 pc |
Érzékelő elem ellenállása [Ohm] | 1000 |
Érzékelő elem típusa | PTC |
Érzékelő elem tűrése | ± 1% |