Temperature sensor, EKS 211, 3.50 m, NTC, 5000 Ohm
084B4404
Measuring range [°C]: -40 - 80, Electrical connection: Cable with pins, Cable type: PVC
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Measuring range [°C]: -40 - 80, Electrical connection: Cable with pins, Cable type: PVC
Bruttó tömeg | 0.107 Kg |
Nettó súly | 0.098 Kg |
Volume | 0.315 Liter |
EAN | 5702428099714 |
Bruttó tömeg | 0.107 Kg |
Nettó súly | 0.098 Kg |
Volume | 0.315 Liter |
EAN | 5702428099714 |
Azonos termék | 084N1221 |
Csomagolási formátum | Ipari csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. csatl. | KÁBEL SORKAPCSOKKAL |
Elektromos csatlakozás mérete | 2 vezeték |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kábel hőmérséklet-tartománya [°C] [Max] | 100 °C |
Kábel hőmérséklet-tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
Kábelhossz | 137.8 in |
Kábelhossz [m] | 3.5 m |
Kábeltípus | PVC |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 80 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 176 °F |
Mennyiség csomagolási módonként | 75 pc |
Mérési tartomány [°C] [Max] | 80 °C |
Mérési tartomány [°C] [Min] | -40 °C |
Mérési tartomány [°F] [Max] | 176 °F |
Mérési tartomány [°F] [Min] | -40 °F |
NTC-elem jellemzői | B(20/100): 3980 ±1,5% |
Product Name Description | Temperature sensor |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Termékcsoport | Sensors |
Típus | EKS 211 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vezetékek [db] | 2 pc |
Védettség | IP67 |
Védőcső hossza [in] | 1.18 in |
Védőcső hossza [mm] | 30 mm |
Védőcső átmérője [in] | 0.32 in |
Védőcső átmérője [mm] | 8 mm |
Védőhüvely anyaga | Thermoplastic polyester |
Érzékelő betét | Rögzített |
Érzékelő elem [db] | 1 pc |
Érzékelő elem ellenállása [Ohm] | 5000 |
Érzékelő elem típusa | NTC |
Érzékelő elem tűrése | ± 5% (R) at 0°C |
Azonos termék | 084N1221 |
Csomagolási formátum | Ipari csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. csatl. | KÁBEL SORKAPCSOKKAL |
Elektromos csatlakozás mérete | 2 vezeték |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kábel hőmérséklet-tartománya [°C] [Max] | 100 °C |
Kábel hőmérséklet-tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
Kábelhossz | 137.8 in |
Kábelhossz [m] | 3.5 m |
Kábeltípus | PVC |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 80 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 176 °F |
Mennyiség csomagolási módonként | 75 pc |
Mérési tartomány [°C] [Max] | 80 °C |
Mérési tartomány [°C] [Min] | -40 °C |
Mérési tartomány [°F] [Max] | 176 °F |
Mérési tartomány [°F] [Min] | -40 °F |
NTC-elem jellemzői | B(20/100): 3980 ±1,5% |
Product Name Description | Temperature sensor |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Termékcsoport | Sensors |
Típus | EKS 211 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vezetékek [db] | 2 pc |
Védettség | IP67 |
Védőcső hossza [in] | 1.18 in |
Védőcső hossza [mm] | 30 mm |
Védőcső átmérője [in] | 0.32 in |
Védőcső átmérője [mm] | 8 mm |
Védőhüvely anyaga | Thermoplastic polyester |
Érzékelő betét | Rögzített |
Érzékelő elem [db] | 1 pc |
Érzékelő elem ellenállása [Ohm] | 5000 |
Érzékelő elem típusa | NTC |
Érzékelő elem tűrése | ± 5% (R) at 0°C |