Temperature sensor, AKS 21 D, Flange

084N2035

Measuring range [°C]: -40 - 80, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 1000, Protection tube material: Stainless steel, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: Pg 16

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.383 Kg
Nettó súly 0.375 Kg
Volume 0.894 Liter
EAN 5702422036593

 

China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozás típusa Karima
Csatlakozók száma [db] 3 pc
Csomagolási formátum Multi-csomag
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. csatl. B típus
Elektromos csatlakozás mérete Pg 16
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Folyamat csatlakozás megjegyzései Karima
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kábeltípus N/A
Környezeti hőmérséklet [°C] 80 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] 176 °F
Mennyiség csomagolási módonként 10 pc
Mérési tartomány [°C] [Max] 80 °C
Mérési tartomány [°C] [Min] -40 °C
Mérési tartomány [°F] [Max] 176 °F
Mérési tartomány [°F] [Min] -40 °F
Product Name Description Temperature sensor
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Termékcsoport Sensors
Típus AKS 21 D
UK RoHS compliance Out of scope
Vezetékek [db] 2 pc
Védettség IP56
Védőcső hossza [in] 6.3 in
Védőcső hossza [mm] 160 mm
Védőcső átmérője [in] 0.59 in
Védőcső átmérője [mm] 15 mm
Védőhüvely anyaga Stainless steel
Érzékelő betét Cserélhető
Érzékelő elem [db] 1 pc
Érzékelő elem ellenállása [Ohm] 1000
Érzékelő elem szabványos EN 60751
Érzékelő elem típusa Pt
Érzékelő elem tűrése B osztály

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality