Temperature sensor, AKS 12, 8.50 m, Pt, 1000 Ohm
084N0048
Measuring range [°C]: -40 - 100, Electrical connection: Cable, Cable type: PVC
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Measuring range [°C]: -40 - 100, Electrical connection: Cable, Cable type: PVC
Bruttó tömeg | 0.283 Kg |
Nettó súly | 0.264 Kg |
Volume | 0.5 Liter |
EAN | 5702428673747 |
Bruttó tömeg | 0.283 Kg |
Nettó súly | 0.264 Kg |
Volume | 0.5 Liter |
EAN | 5702428673747 |
Csomagolási formátum | Ipari csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. csatl. | Kábel |
Elektromos csatlakozás mérete | 2 vezeték |
Elektromos csatlakozó megjegyzések | Kábel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kábel hőmérséklet-tartománya [°C] [Max] | 100 °C |
Kábel hőmérséklet-tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
Kábelhossz | 334.65 in |
Kábelhossz [m] | 8.5 m |
Kábeltípus | PVC |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 100 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 212 °F |
Mennyiség csomagolási módonként | 30 pc |
Mérési tartomány [°C] [Max] | 100 °C |
Mérési tartomány [°C] [Min] | -40 °C |
Mérési tartomány [°F] [Max] | 212 °F |
Mérési tartomány [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Temperature sensor |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Termékcsoport | Sensors |
Típus | AKS 12 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vezetékek [db] | 2 pc |
Védőcső hossza [in] | 1.58 in |
Védőcső hossza [mm] | 40 mm |
Védőcső átmérője [in] | 0.23 in |
Védőcső átmérője [mm] | 5.8 mm |
Védőhüvely anyaga | Stainless steel |
Érzékelő betét | Rögzített |
Érzékelő elem [db] | 1 pc |
Érzékelő elem ellenállása [Ohm] | 1000 |
Érzékelő elem szabványos | EN 60751 |
Érzékelő elem típusa | Pt |
Érzékelő elem tűrése | B osztály |
Csomagolási formátum | Ipari csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. csatl. | Kábel |
Elektromos csatlakozás mérete | 2 vezeték |
Elektromos csatlakozó megjegyzések | Kábel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kábel hőmérséklet-tartománya [°C] [Max] | 100 °C |
Kábel hőmérséklet-tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
Kábelhossz | 334.65 in |
Kábelhossz [m] | 8.5 m |
Kábeltípus | PVC |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 100 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 212 °F |
Mennyiség csomagolási módonként | 30 pc |
Mérési tartomány [°C] [Max] | 100 °C |
Mérési tartomány [°C] [Min] | -40 °C |
Mérési tartomány [°F] [Max] | 212 °F |
Mérési tartomány [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Temperature sensor |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Termékcsoport | Sensors |
Típus | AKS 12 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vezetékek [db] | 2 pc |
Védőcső hossza [in] | 1.58 in |
Védőcső hossza [mm] | 40 mm |
Védőcső átmérője [in] | 0.23 in |
Védőcső átmérője [mm] | 5.8 mm |
Védőhüvely anyaga | Stainless steel |
Érzékelő betét | Rögzített |
Érzékelő elem [db] | 1 pc |
Érzékelő elem ellenállása [Ohm] | 1000 |
Érzékelő elem szabványos | EN 60751 |
Érzékelő elem típusa | Pt |
Érzékelő elem tűrése | B osztály |