Folyadékszint-érzékelő, AKS 4100 U, Koax változat
084H4527
Felépítés: Koax változat, Tartozékok: HMI nincs mellékelve, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 3/4, Csatlakozás típusa: NPT, Betét hossza [mm]: 1397, Tápfeszültség [V] DC: 14 - 30
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Felépítés: Koax változat, Tartozékok: HMI nincs mellékelve, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 3/4, Csatlakozás típusa: NPT, Betét hossza [mm]: 1397, Tápfeszültség [V] DC: 14 - 30
Bruttó tömeg | 6.781 Kg |
Nettó súly | 3.397 Kg |
Volume | 62.686 Liter |
EAN | 5702428415064 |
Bruttó tömeg | 6.781 Kg |
Nettó súly | 3.397 Kg |
Volume | 62.686 Liter |
EAN | 5702428415064 |
Betét hossza [in] | 55 in |
Betét hossza [mm] | 1397 mm |
Csatlakozás típusa | NPT |
Csatlakozási méret [hüvelyk] | 3/4 |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Felépítés | Koax változat |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 212 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -76 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 100 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -60 °C |
Hűtőközeg(ek) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kimenőjel [mA] [max.] | 20 mA |
Kimenőjel [mA] [min.] | 4 mA |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 80 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 176 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
Max. terhelési ellenállás [Ohm] | 500 |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 100 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 1450 psig |
Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
Product Name Description | Folyadékszint-érzékelő |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Szervizelhető | Liq. level switch spare parts |
Tanúsítvány |
CE LLC CDC TYSK UKCA |
Tartozékok | HMI nincs mellékelve |
Termékcsoport | Sensors |
Termékleírás | Folyadékszint-érzékelő |
Terméktartozékok | Liq. level switch accessories |
Tápfeszültség [V] DC [max.] | 30 V |
Tápfeszültség [V] DC [min.] | 14 V |
Típus | AKS 4100 U |
Védettség | IP67 |
Áramfogyasztás [W] | 0.7 W |
Betét hossza [in] | 55 in |
Betét hossza [mm] | 1397 mm |
Csatlakozás típusa | NPT |
Csatlakozási méret [hüvelyk] | 3/4 |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Felépítés | Koax változat |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 212 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -76 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 100 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -60 °C |
Hűtőközeg(ek) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kimenőjel [mA] [max.] | 20 mA |
Kimenőjel [mA] [min.] | 4 mA |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 80 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 176 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
Max. terhelési ellenállás [Ohm] | 500 |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 100 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 1450 psig |
Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
Product Name Description | Folyadékszint-érzékelő |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Szervizelhető | Liq. level switch spare parts |
Tanúsítvány |
CE LLC CDC TYSK UKCA |
Tartozékok | HMI nincs mellékelve |
Termékcsoport | Sensors |
Termékleírás | Folyadékszint-érzékelő |
Terméktartozékok | Liq. level switch accessories |
Tápfeszültség [V] DC [max.] | 30 V |
Tápfeszültség [V] DC [min.] | 14 V |
Típus | AKS 4100 U |
Védettség | IP67 |
Áramfogyasztás [W] | 0.7 W |