Folyadékszint-érzékelő, AKS 4100, Koax változat, D22
084H4567
Felépítés: Koax változat, D22, Tartozékok: HMI – EN, JA, ZH, RU nyelvvel, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 1, Csatlakozás típusa: G, Betét hossza [mm]: 280, Tápfeszültség [V] DC: 14 - 30