Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, XB51L-1, Lemezek száma: 16, 25 bar
004B1142
A termék gyártása megszűnt.
A forrasztás anyaga: Vörösréz
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
A forrasztás anyaga: Vörösréz
Bruttó tömeg | 15.53 Kg |
Nettó súly | 15.53 Kg |
Volume | 25.114 Liter |
EAN | 5710104041247 |
Bruttó tömeg | 15.53 Kg |
Nettó súly | 15.53 Kg |
Volume | 25.114 Liter |
EAN | 5710104041247 |
1. oldali csatlakozás hossza [mm] | 50 mm |
1. oldali függőleges, központi nyílás [mm] | 380 mm |
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max] | 25 bar |
2. oldali csatlakozás hossza [mm] | 50 mm |
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max] | 25 bar |
A forrasztás anyaga | Vörösréz |
China RoHS compliance | Yes |
Connection length 1 [mm] | 50 mm |
Connection length 2 [mm] | 50 mm |
Connection size 1 | 2 |
Connection size 2 | 2 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Folyadék csoport | 2 |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 180 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -10 °C |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Járatok száma | 1 |
Kategória | I |
Lemez anyaga | 1.4404 |
Lemezek száma | 16 |
Lemezminta | L |
Material Description (Short Te | XB51L-1-16_2_25_A_2G2 |
Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
Normál csatlakozás | DIN ISO 228/1 |
Plate material no. | 1.4404 |
Product Name Description | Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Tanúsítvány | PED |
Teljes magasság lábak nélkül [mm] | 475 mm |
Teljes szélesség [mm] | 265 mm |
Termékcsoport | Heat exchangers |
Típus | XB51L-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.158 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.158 L |
Vízszintes központi nyílás [mm] | 170 mm |
1. oldali csatlakozás hossza [mm] | 50 mm |
1. oldali függőleges, központi nyílás [mm] | 380 mm |
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max] | 25 bar |
2. oldali csatlakozás hossza [mm] | 50 mm |
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max] | 25 bar |
A forrasztás anyaga | Vörösréz |
China RoHS compliance | Yes |
Connection length 1 [mm] | 50 mm |
Connection length 2 [mm] | 50 mm |
Connection size 1 | 2 |
Connection size 2 | 2 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Folyadék csoport | 2 |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 180 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -10 °C |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Járatok száma | 1 |
Kategória | I |
Lemez anyaga | 1.4404 |
Lemezek száma | 16 |
Lemezminta | L |
Material Description (Short Te | XB51L-1-16_2_25_A_2G2 |
Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
Normál csatlakozás | DIN ISO 228/1 |
Plate material no. | 1.4404 |
Product Name Description | Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Tanúsítvány | PED |
Teljes magasság lábak nélkül [mm] | 475 mm |
Teljes szélesség [mm] | 265 mm |
Termékcsoport | Heat exchangers |
Típus | XB51L-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.158 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.158 L |
Vízszintes központi nyílás [mm] | 170 mm |