A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 44
Padlófűtés-vezérlők, Padlófűtés-csatlakozódobozok, 230.0 V, Kimenőfeszültség [V] AC: 230, csatornák száma: 8
CB 8 230V Danfoss 044WCB-01C-24, Vezetékes 230V
Padlófűtés-vezérlők, Padlófűtés-csatlakozódobozok, 230.0 V, Kimenőfeszültség [V] AC: 24, csatornák száma: 10
WCB 10 24V Danfoss 044WCB-02C-24, Vezetékes 24V
Padlófűtés-vezérlők, FH helyiségtermosztátok, Helyiség termosztát, 24.0 V, Expandált polisztirolhab, falsíkra szerelhető
FH-WT helyiségtermosztát, standard, Vezetékes 24V
Padlófűtés-vezérlők, FH helyiségtermosztátok, Helyiség termosztát, 24.0 V, Sárgaréz/rozsdamentes acél, falsíkra szerelhető
FH-WP helyiségtermosztát 24 V vandálbiztos, Vezetékes 24V
Padlófűtés-vezérlők, Danfoss Icon, Harmatpont érzékelő, 24.0 V, Kimenőfeszültség [V] AC: 230, csatornák száma: 0
Harmatpont-érzékelő CF-DS, Vezetékes 24V
Helyiségtermosztátok, BasicPlus / BasicPlus2, 230.0 V, padlő
FH-CWF padlóérzékelő 3 méter, Vezetékes 230V
Helyiségtermosztátok, BasicPlus / BasicPlus2, Helyiség termosztát, 230.0 V, falsíkra szerelhető
BasicPlus2 WT-T Toggle, Vezetékes 230V
Helyiségtermosztátok, BasicPlus / BasicPlus2, Helyiség termosztát, 230.0 V, falba süllyeszthető
BasicPlus2 WT-D kijelző, Vezetékes 230V
Helyiségtermosztátok, BasicPlus / BasicPlus2, Helyiség termosztát, 230.0 V, falba süllyeszthető
BasicPlus2 WT-DR kijelző és relé, Vezetékes 230V