Visszatérő hőmérséklet-korlátozók, FJVR szelepek, DN 15, Egyenes
003L1014
Visszatérő hőmérséklet-korlátozó szelep, FJVR típus, FJVR érzékelővel kombinálandó
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Visszatérő hőmérséklet-korlátozó szelep, FJVR típus, FJVR érzékelővel kombinálandó
Bruttó tömeg | 0.306 Kg |
Nettó súly | 0.298 Kg |
Volume | 0.334 Liter |
EAN | 5702421034613 |
Bruttó tömeg | 0.306 Kg |
Nettó súly | 0.298 Kg |
Volume | 0.334 Liter |
EAN | 5702421034613 |
A készlet tartalma | Szelep |
Bemeneti csatlakozóméret | R 1/2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Visszatérő hőmérséklet-korlátozó szelep, FJVR típus, FJVR érzékelővel kombinálandó |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Felépítés | Egyenes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kimeneti csatlakozóméret | Rp 1/2 |
Kv-értékek [m³/h] | 0.9 m³/h |
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 1 bar |
Próbanyomás [bar] | 16 bar |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d |
SCIP dosszié terméknév | FJVR valve |
Szelepméret | DN 15 |
Termékcsoport | Return temperature limiters |
Típus | FJVR valves |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC-KÓD | 40141616 |
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
Üzemi nyomás [bar] [Max] | 10 bar |
A készlet tartalma | Szelep |
Bemeneti csatlakozóméret | R 1/2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Visszatérő hőmérséklet-korlátozó szelep, FJVR típus, FJVR érzékelővel kombinálandó |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Felépítés | Egyenes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kimeneti csatlakozóméret | Rp 1/2 |
Kv-értékek [m³/h] | 0.9 m³/h |
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 1 bar |
Próbanyomás [bar] | 16 bar |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d |
SCIP dosszié terméknév | FJVR valve |
Szelepméret | DN 15 |
Termékcsoport | Return temperature limiters |
Típus | FJVR valves |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC-KÓD | 40141616 |
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
Üzemi nyomás [bar] [Max] | 10 bar |