Szorítógyűrűs csatlakozók acél és réz csővezetékekhez, G 3/8" A, 12, Nikkelezett

013G4102

Réz/szénacél csőcsatlakozó 12 mm

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.016 Kg
Nettó súly 0.016 Kg
Volume 0.008 Liter
EAN 5702420033129

 

Befejezés Nikkelezett
Csatlakozások G 3/8" A
Csövekhez Acél és réz
Csőméret [mm] 12
Description Réz/szénacél csőcsatlakozó 12 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Használat acélhoz és rézhez
In scope of WEEE and contain batteries No
Menet Külső
Próbanyomás [bar] 16 bar
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Szelepekhez RA-FN 10
RA-N 10
RA-U/UN 10
RLV 10
RA-DV 10
RLV-S 10
Termékcsoport Compression fittings
Termékcímke Yes
Típus Compression fittings for steel and copper tubings
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] 120 °C
Üzemi nyomás [bar] [Max] 10 bar

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality