Szorítógyűrűs csatlakozók acél és réz csővezetékekhez, G 3/4", 12, Nikkelezett

013G4122

Réz/szénacél csőcsatlakozó 12 mm

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.058 Kg
Nettó súly 0.055 Kg
Volume 0.082 Liter
EAN 5702420033358

 

Befejezés Nikkelezett
Csatlakozások G 3/4"
Csövekhez Acél és réz
Csőméret [mm] 12
Description Réz/szénacél csőcsatlakozó 12 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Használat acélhoz és rézhez
In scope of WEEE and contain batteries No
Menet Belső
Próbanyomás [bar] 16 bar
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Szelepekhez Kapcsok
Osztó-gyűjtő CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Termékcsoport Compression fittings
Termékcímke Yes
Típus Compression fittings for steel and copper tubings
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] 120 °C
Üzemi nyomás [bar] [Max] 10 bar

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality