Szorítógyűrűs csatlakozók acél és réz csővezetékekhez, G 1/2" A, 15, Krómozott

013G4195

Réz/szénacél csőcsatlakozó 15 mm

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.028 Kg
Nettó súly 0.028 Kg
Volume 0.078 Liter
EAN 5702420071466

 

Befejezés Krómozott
Csatlakozások G 1/2" A
Csövekhez Acél és réz
Csőméret [mm] 15
Description Réz/szénacél csőcsatlakozó 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Használat acélhoz és rézhez
In scope of WEEE and contain batteries No
Menet Külső
Próbanyomás [bar] 16 bar
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám ec8e8b5c-75c6-4e71-adb8-91ca638a4385
SCIP dosszié terméknév Fitting 12-16mm Cu/steel tube Chrome
Szelepekhez VHX-DUO
VHX-MONO
RA-URX
RLV-X
RA-NCX
RLV-CX
Termékcsoport Compression fittings
Termékcímke Yes
Típus Compression fittings for steel and copper tubings
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] 120 °C
Üzemi nyomás [bar] [Max] 10 bar

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality