Radiátor termosztát, Danfoss Ally™, Adapter típus: RAV; RA; RAVL; M30, 2.4 GHz
014G2460
Elektronikus termosztatikus radiátorszelep a Danfoss Ally rendszerhez, RAV; RA; RAVL; M30, Zigbee
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Elektronikus termosztatikus radiátorszelep a Danfoss Ally rendszerhez, RAV; RA; RAVL; M30, Zigbee
Bruttó tömeg | 0.251 Kg |
Nettó súly | 0.2 Kg |
Volume | 0.78 Liter |
EAN | 5702425245015 |
Bruttó tömeg | 0.251 Kg |
Nettó súly | 0.2 Kg |
Volume | 0.78 Liter |
EAN | 5702425245015 |
A szelepmozgató típusa | Elektromechanikus |
Adapter típus |
RA M30 RAVL RAV |
Alkalmazás | Lakossági |
Battery type or Name | Alkaline AA |
Biztonsági besorolás | Típus 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Elektronikus termosztatikus radiátorszelep a Danfoss Ally rendszerhez |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elem élettartam [év] | 2 yr |
Energiafogyasztás (készenléti állapotban) [mW] | 3 mW |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
Fűtés, szabályozás típusa | Radiátor termosztát |
Hőmérséklet mérési intervallum | 1 min |
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max] | 35 °C |
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min] | 5 °C |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kijelzőtípus | LCD háttérvilágítással |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 40 °C |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
Merülő elem jelzése | Igen |
Nyitott ablak funkció | Igen |
Orsó mozgása | Lineáris, 4,5 mm-ig, max. 2 mm a szelepen (1 mm / s) |
Product width [mm] | 55 mm |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
Rendszerintegráció | Danfoss Ally™ |
SCIP dosszié szám | a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c |
SCIP dosszié terméknév | Danfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve |
Szabályozás | PID |
Szoftver besorolása | A |
Szín | RAL 9016 |
Tanúsítvány |
UA.TR.089 CE EAC UKCA |
Termosztát IP-besorolása | 20 |
Termékcsoport | Radiator thermostat |
Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C] | 75 °C |
Táptelepek | 2 db 1,5 V AA alkálielem |
Típus | Danfoss Ally™ |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KÓD | 40101801 |
Vízhőmérséklet [°C] [Max] | 90 °C |
Wireless szabvány | Zigbee |
Zajszint Hő dB (A) JIS C 9612 |
|
Áramfogyasztás [W] | 1.2 W |
Átviteli frekvencia [GHz] | 2.4 GHz |
A szelepmozgató típusa | Elektromechanikus |
Adapter típus |
RA M30 RAVL RAV |
Alkalmazás | Lakossági |
Battery type or Name | Alkaline AA |
Biztonsági besorolás | Típus 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Elektronikus termosztatikus radiátorszelep a Danfoss Ally rendszerhez |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elem élettartam [év] | 2 yr |
Energiafogyasztás (készenléti állapotban) [mW] | 3 mW |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
Fűtés, szabályozás típusa | Radiátor termosztát |
Hőmérséklet mérési intervallum | 1 min |
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max] | 35 °C |
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min] | 5 °C |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kijelzőtípus | LCD háttérvilágítással |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 40 °C |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
Merülő elem jelzése | Igen |
Nyitott ablak funkció | Igen |
Orsó mozgása | Lineáris, 4,5 mm-ig, max. 2 mm a szelepen (1 mm / s) |
Product width [mm] | 55 mm |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
Rendszerintegráció | Danfoss Ally™ |
SCIP dosszié szám | a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c |
SCIP dosszié terméknév | Danfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve |
Szabályozás | PID |
Szoftver besorolása | A |
Szín | RAL 9016 |
Tanúsítvány |
UA.TR.089 CE EAC UKCA |
Termosztát IP-besorolása | 20 |
Termékcsoport | Radiator thermostat |
Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C] | 75 °C |
Táptelepek | 2 db 1,5 V AA alkálielem |
Típus | Danfoss Ally™ |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KÓD | 40101801 |
Vízhőmérséklet [°C] [Max] | 90 °C |
Wireless szabvány | Zigbee |
Zajszint Hő dB (A) JIS C 9612 |
|
Áramfogyasztás [W] | 1.2 W |
Átviteli frekvencia [GHz] | 2.4 GHz |