A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 3
RA/RTD Érzékelők, RA 2945, Gáz, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 5 °C - 26 °C, RTD
Fagyvédelemmel, ill. a hőmérséklet korlátozásával és rögzítésével
RA/RTD Érzékelők, RA 2946, Gáz, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 16 °C - 26 °C, RTD
Korlátozott hőmérséklet-tartomány. Fagyvédelem
Danfoss Redia® termosztatikus érzékelők, Folyadék, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 8 °C - 28 °C, RTD
Danfoss Redia™ érzékelő régi Danfoss RTD-N szelepekhez.