A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 209
AVP, PN 16, DN 15, 1.60 m³/h, 0.05 bar - 0.50 bar, Külső menet, G 3/4 A
AVP PN16 15/1,6 0,05-0,5 menet visszatérő
AVP, PN 16, DN 15, 2.50 m³/h, 0.05 bar - 0.50 bar, Külső menet, G 3/4 A
AVP PN16 15/2,5 0,05-0,5 menet visszatérő
AVP, PN 16, DN 15, 4.00 m³/h, 0.05 bar - 0.50 bar, Külső menet, G 3/4 A
AVP PN16 15/4 0,05-0,5 menet visszatérő