AVPB-F, PN 16, DN 25, Térfogatáram [m³/h]: 0.10 - 6.00, 0.30 bar - 0.30 bar, Külső menet, G 1 1/4 A, Beépítési változat: Visszatérő
003H6421
AVPB-F PN16 25/8 0,3 menet visszatérő
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
AVPB-F PN16 25/8 0,3 menet visszatérő
Bruttó tömeg | 1.887 Kg |
Nettó súly | 1.887 Kg |
Volume | 4.519 Liter |
EAN | 5702421539408 |
Bruttó tömeg | 1.887 Kg |
Nettó súly | 1.887 Kg |
Volume | 4.519 Liter |
EAN | 5702421539408 |
A szeleptest anyaga | Vörösötvözet CuSn5ZnPb (Rg5) |
Alkalmazás | Távfűtés |
Beállítás típus | RÖGZÍTETT |
Beépítési változat | Visszatérő |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozási méretek | G 1 1/4 A |
Csatlakozástípusok | Külső menet |
Description | AVPB-F PN16 25/8 0,3 menet visszatérő |
dPb virtuális | 0.2 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkció | Nyomáskülönbség és térfogatáram korlátozó |
Funkció VSP - P | Igen |
Funkció VSP - Q | Igen |
Funkció VSP - T | Nem |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitációs tényező | 0.6 |
Kavitációs tényező 100% | 0.3 |
Kavitációs tényező 25% | 0.66 |
Kavitációs tényező 50% | 0.54 |
Kavitációs tényező 75% | 0.45 |
Kv-értékek [m³/h] | 8 m³/h |
Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
Közeg pH [Max] | 10 |
Közeg pH [Min] | 7 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max] | 0.3 bar |
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min] | 0.3 bar |
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 12 bar |
Nyomásosztály | PN 16 |
Nyomásszabályozó | Nyomáskülönbség szabályozó |
Nyílások száma | 2 |
Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
PN alternatív VSP | 0 |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Szelepkúp DP anyag | Cinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As |
Szelepmozgató membrán anyaga | EPDM |
Szelepméret | DN 25 |
Szelepszár pozíció | Záró |
Szelepülék anyag | Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4571 |
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] | 0.02 |
Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
Termékcsoport | Pressure flow controllers |
Térfogatáram [m3/h] [Min] | 0.1 m³/h |
Térfogatáram [m³/h] | 6 m³/h |
Térfogatáram [m³/h] [Max] | 6 m³/h |
Térfogatáram szabályozás | Nem |
Térfogatáram-korlátozás | Igen |
Típus | AVPB-F |
Tömítés DP anyag | EPDM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Átmérő [mm] | 25 mm |
A szeleptest anyaga | Vörösötvözet CuSn5ZnPb (Rg5) |
Alkalmazás | Távfűtés |
Beállítás típus | RÖGZÍTETT |
Beépítési változat | Visszatérő |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozási méretek | G 1 1/4 A |
Csatlakozástípusok | Külső menet |
Description | AVPB-F PN16 25/8 0,3 menet visszatérő |
dPb virtuális | 0.2 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkció | Nyomáskülönbség és térfogatáram korlátozó |
Funkció VSP - P | Igen |
Funkció VSP - Q | Igen |
Funkció VSP - T | Nem |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitációs tényező | 0.6 |
Kavitációs tényező 100% | 0.3 |
Kavitációs tényező 25% | 0.66 |
Kavitációs tényező 50% | 0.54 |
Kavitációs tényező 75% | 0.45 |
Kv-értékek [m³/h] | 8 m³/h |
Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
Közeg pH [Max] | 10 |
Közeg pH [Min] | 7 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max] | 0.3 bar |
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min] | 0.3 bar |
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 12 bar |
Nyomásosztály | PN 16 |
Nyomásszabályozó | Nyomáskülönbség szabályozó |
Nyílások száma | 2 |
Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
PN alternatív VSP | 0 |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Szelepkúp DP anyag | Cinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As |
Szelepmozgató membrán anyaga | EPDM |
Szelepméret | DN 25 |
Szelepszár pozíció | Záró |
Szelepülék anyag | Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4571 |
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] | 0.02 |
Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
Termékcsoport | Pressure flow controllers |
Térfogatáram [m3/h] [Min] | 0.1 m³/h |
Térfogatáram [m³/h] | 6 m³/h |
Térfogatáram [m³/h] [Max] | 6 m³/h |
Térfogatáram szabályozás | Nem |
Térfogatáram-korlátozás | Igen |
Típus | AVPB-F |
Tömítés DP anyag | EPDM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Átmérő [mm] | 25 mm |