Funkció: Biztonsági nyom.mentesítő szabályozó, SAVA, PN 25, DN 25, 8.00 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Külső menet, G 1 1/4 A, Beépítési változat: Bypass
003H6677
SAVA PN25 25/8 1,0-4,5 menetes bypass
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
SAVA PN25 25/8 1,0-4,5 menetes bypass
Bruttó tömeg | 5.641 Kg |
Nettó súly | 5.641 Kg |
Volume | 10.416 Liter |
EAN | 5702421541982 |
Bruttó tömeg | 5.641 Kg |
Nettó súly | 5.641 Kg |
Volume | 10.416 Liter |
EAN | 5702421541982 |
A szeleptest anyaga | Vörösötvözet CuSn5ZnPb (Rg5) |
Alkalmazás | Távfűtés |
Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] | 4.5 bar |
Beállítható nyomástartomány [bar] [Min] | 1 bar |
Beállítás típus | Beállítható |
Beépítési változat | Bypass |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozási méretek | G 1 1/4 A |
Csatlakozástípusok | Külső menet |
Description | SAVA PN25 25/8 1,0-4,5 menetes bypass |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkció | Biztonsági nyom.mentesítő szabályozó |
Funkció VSP - P | Igen |
Funkció VSP - Q | Nem |
Funkció VSP - T | Nem |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitációs tényező | 0.6 |
Kavitációs tényező 100% | 0.35 |
Kavitációs tényező 25% | 0.57 |
Kavitációs tényező 50% | 0.5 |
Kavitációs tényező 75% | 0.5 |
Kv-értékek [m³/h] | 8 m³/h |
Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
Közeg pH [Max] | 10 |
Közeg pH [Min] | 7 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 20 bar |
Nyomásosztály | PN 25 |
Nyomásszabályozó | Igen |
Nyílások száma | 2 |
Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
PN alternatív VSP | 16 |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Szelepkúp DP anyag | Cinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As |
Szelepmozgató membrán anyaga | EPDM |
Szelepméret | DN 25 |
Szelepszár pozíció | Nyitó |
Szelepülék anyag | Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4571 |
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] | 0.02 |
Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
Termékcsoport | Pressure flow controllers |
Térfogatáram szabályozás | Nem |
Térfogatáram-korlátozás | Nem |
Típus | SAVA |
Tömítés DP anyag | EPDM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Átmérő [mm] | 25 mm |
A szeleptest anyaga | Vörösötvözet CuSn5ZnPb (Rg5) |
Alkalmazás | Távfűtés |
Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] | 4.5 bar |
Beállítható nyomástartomány [bar] [Min] | 1 bar |
Beállítás típus | Beállítható |
Beépítési változat | Bypass |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozási méretek | G 1 1/4 A |
Csatlakozástípusok | Külső menet |
Description | SAVA PN25 25/8 1,0-4,5 menetes bypass |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkció | Biztonsági nyom.mentesítő szabályozó |
Funkció VSP - P | Igen |
Funkció VSP - Q | Nem |
Funkció VSP - T | Nem |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitációs tényező | 0.6 |
Kavitációs tényező 100% | 0.35 |
Kavitációs tényező 25% | 0.57 |
Kavitációs tényező 50% | 0.5 |
Kavitációs tényező 75% | 0.5 |
Kv-értékek [m³/h] | 8 m³/h |
Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
Közeg pH [Max] | 10 |
Közeg pH [Min] | 7 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 20 bar |
Nyomásosztály | PN 25 |
Nyomásszabályozó | Igen |
Nyílások száma | 2 |
Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
PN alternatív VSP | 16 |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Szelepkúp DP anyag | Cinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As |
Szelepmozgató membrán anyaga | EPDM |
Szelepméret | DN 25 |
Szelepszár pozíció | Nyitó |
Szelepülék anyag | Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4571 |
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] | 0.02 |
Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
Termékcsoport | Pressure flow controllers |
Térfogatáram szabályozás | Nem |
Térfogatáram-korlátozás | Nem |
Típus | SAVA |
Tömítés DP anyag | EPDM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Átmérő [mm] | 25 mm |