Funkció: Biztonsági nyom.mentesítő szabályozó, SAVA, PN 25, DN 15, 4.00 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Külső menet, G 3/4 A, Beépítési változat: Bypass

003H6675

SAVA PN25 15/4 1,0-4,5 menetes bypass

Termékadatok

Bruttó tömeg 5.41 Kg
Nettó súly 5.39 Kg
Volume 10.701 Liter
EAN 5702421541968

 

A szeleptest anyaga Vörösötvözet CuSn5ZnPb (Rg5)
Alkalmazás Távfűtés
Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] 4.5 bar
Beállítható nyomástartomány [bar] [Min] 1 bar
Beállítás típus Beállítható
Beépítési változat Bypass
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozási méretek G 3/4 A
Csatlakozástípusok Külső menet
Description SAVA PN25 15/4 1,0-4,5 menetes bypass
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkció Biztonsági nyom.mentesítő szabályozó
Funkció VSP - P Igen
Funkció VSP - Q Nem
Funkció VSP - T Nem
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitációs tényező 0.6
Kavitációs tényező 100% 0.55
Kavitációs tényező 25% 0.59
Kavitációs tényező 50% 0.55
Kavitációs tényező 75% 0.55
Kv-értékek [m³/h] 4 m³/h
Közeg alternatíva Glikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max] 10
Közeg pH [Min] 7
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] 20 bar
Nyomásosztály PN 25
Nyomásszabályozó Igen
Nyílások száma 2
Névleges nyomás [bar] 25 bar
PN alternatív VSP 16
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Szelepkúp DP anyag Cinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As
Szelepmozgató membrán anyaga EPDM
Szelepméret DN 15
Szelepszár pozíció Nyitó
Szelepülék anyag Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4571
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] 0.02
Szállítható közeg District heating/cooling circulation water
Termékcsoport Pressure flow controllers
Térfogatáram szabályozás Nem
Térfogatáram-korlátozás Nem
Típus SAVA
Tömítés DP anyag EPDM
UK RoHS compliance Out of scope
Átmérő [mm] 15 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality