Funkció: Biztonsági nyomáscsökk. szabályozó (SAV), SAVD, PN 25, DN 50, 25.00 m³/h, 2.00 bar - 8.00 bar, Karima, Beépítési változat: szabad
003H6977
SAVD PN25 50/25 2-8 karimás előremen./vissza.
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
SAVD PN25 50/25 2-8 karimás előremen./vissza.
Bruttó tömeg | 17.801 Kg |
Nettó súly | 17.801 Kg |
Volume | 28.265 Liter |
EAN | 5710104031262 |
Bruttó tömeg | 17.801 Kg |
Nettó súly | 17.801 Kg |
Volume | 28.265 Liter |
EAN | 5710104031262 |
A szeleptest anyaga | Lágyvas EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Alkalmazás | Távfűtés |
Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] | 8 bar |
Beállítható nyomástartomány [bar] [Min] | 2 bar |
Beállítás típus | Beállítható |
Beépítési változat | szabad |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozástípusok | Karima |
Description | SAVD PN25 50/25 2-8 karimás előremen./vissza. |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkció | Biztonsági nyomáscsökk. szabályozó (SAV) |
Funkció VSP - P | Igen |
Funkció VSP - Q | Nem |
Funkció VSP - T | Nem |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitációs tényező | 0.6 |
Kv-értékek [m³/h] | 25 m³/h |
Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
Közeg pH [Max] | 10 |
Közeg pH [Min] | 7 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 16 bar |
Nyomásosztály | PN 25 |
Nyomásszabályozó | Igen |
Nyílások száma | 2 |
Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
PN alternatív VSP | 16 |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Szelepkúp DP anyag | Cinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As |
Szelepmozgató membrán anyaga | EPDM |
Szelepméret | DN 50 |
Szelepszár pozíció | Záró |
Szelepülék anyag | Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4571 |
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] | 0.05 |
Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
Termékcsoport | Pressure flow controllers |
Térfogatáram szabályozás | Nem |
Térfogatáram-korlátozás | Nem |
Típus | SAVD |
Tömítés DP anyag | EPDM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Átmérő [mm] | 50 mm |
A szeleptest anyaga | Lágyvas EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Alkalmazás | Távfűtés |
Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] | 8 bar |
Beállítható nyomástartomány [bar] [Min] | 2 bar |
Beállítás típus | Beállítható |
Beépítési változat | szabad |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozástípusok | Karima |
Description | SAVD PN25 50/25 2-8 karimás előremen./vissza. |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkció | Biztonsági nyomáscsökk. szabályozó (SAV) |
Funkció VSP - P | Igen |
Funkció VSP - Q | Nem |
Funkció VSP - T | Nem |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitációs tényező | 0.6 |
Kv-értékek [m³/h] | 25 m³/h |
Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
Közeg pH [Max] | 10 |
Közeg pH [Min] | 7 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 16 bar |
Nyomásosztály | PN 25 |
Nyomásszabályozó | Igen |
Nyílások száma | 2 |
Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
PN alternatív VSP | 16 |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Szelepkúp DP anyag | Cinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As |
Szelepmozgató membrán anyaga | EPDM |
Szelepméret | DN 50 |
Szelepszár pozíció | Záró |
Szelepülék anyag | Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4571 |
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] | 0.05 |
Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
Termékcsoport | Pressure flow controllers |
Térfogatáram szabályozás | Nem |
Térfogatáram-korlátozás | Nem |
Típus | SAVD |
Tömítés DP anyag | EPDM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Átmérő [mm] | 50 mm |