VZ 3, 1.00 m³/h, G 1/2
VZ 3, 1.00 m³/h, G 1/2

065Z5413

HVZ 3 PN16 15/1 3-járatú ülékes sík végű

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.4 kg
Nettó súly 0.39 kg
EAN 5702421526590

 

A szeleptest anyaga DZR sárgaréz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Alkalmazás Fűtés és Hűtés
Alkalmazás alternatíva VSP Melegvíz
Beépítési változat szabad
Csatlakozási méretek G 1/2
Csatlakozástípusok Külső menet
Funkció Keverőszelep
Kv-értékek [m³/h] 1 m³/h
Kvs érték (B-AB) [m³/h] 0.63 m³/h
Közeg alternatíva Glikolos víz, töménység max. 50%
Közeg pH [Max] 10
Közeg pH [Min] 7
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Leírás HVZ 3 PN16 15/1 3-járatú ülékes sík végű
Nyílások száma 3
Névleges nyomás [bar] 16 bar
PN alternatív VSP 10
Szabályozási arány 50:1
Szelepkúp anyag DZR sárgaréz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Szeleplöket [mm] 5.5 mm
Szeleporsó pozíció A-AB: Nyitó
Szelepszár anyaga Rozsdamentes acél
Szelepülék anyag DZR sárgaréz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Szivárgás a (B-AB) nyíláson keresztül, max. [% Kvs] 1.0
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] 0.05
Szállítható közeg District heating/cooling circulation water
Termékcsoport Motoros szabályozószelepek
Típus VZ 3
Tömszelence tömítőanyag EPDM
Vízátfolyási jelleggörbe Logaritmikus
Záró nyomáskülönbség (keverő) [bar] [Max] 3.5 bar
Záró nyomáskülönbség (osztó) [bar] [Max] 1 bar
Átmérő [mm] 15 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality