Elektromotoros szelepmozgatók, AME 659 SD, Tápfeszültség [V] AC: 24, Tápfeszültség [V] DC: 24
082G3454
AME 659 SD 24V 2-6s/mm 50mm 2000N
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
AME 659 SD 24V 2-6s/mm 50mm 2000N
Bruttó tömeg | 9.833 Kg |
Nettó súly | 9.778 Kg |
Volume | 18.512 Liter |
EAN | 5710104030463 |
Bruttó tömeg | 9.833 Kg |
Nettó súly | 9.778 Kg |
Volume | 18.512 Liter |
EAN | 5710104030463 |
A szelepmozgató típusa | Elektromos |
A vezérlőjel típusa | Moduláló/3-pontos |
Alkalmazás | HD távfűtés |
Biztonsági funkció | Igen |
Description | AME 659 SD 24V 2-6s/mm 50mm 2000N |
Emelő rugó | Nem |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kézi működtetés | Nem |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 55 °C |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
Pozíció visszajelzés | Igen |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
SCIP dosszié terméknév | AMV(E) 65x/685/855 |
Sebességtípus | Normál |
Szabályozó bemenőjel Y [mA], impedancia [Ohm] | 500 |
Szabályozó bemenőjel Y [V], impedancia [kOhm] | 40 kOhm |
Szeleplöket [mm] | 50 mm |
Szelepmozgató sebessége [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
Termékcsoport | Electrical actuators |
Tokozási fokozat | IP54 |
Tápfeszültség [V] AC | 24 V |
Tápfeszültség [V] DC | 24 V |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -40 °C |
Típus | AME 659 SD |
Vezérlő bemeneti jel Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Vezérlő bemeneti jel Y [V] | 0(2) - 10 V |
Védelmi osztály | II |
Záró rugó (visszatérő) | Igen |
Záróerő [N] | 2000 N |
Áramfogyasztás [W] | 19 W |
A szelepmozgató típusa | Elektromos |
A vezérlőjel típusa | Moduláló/3-pontos |
Alkalmazás | HD távfűtés |
Biztonsági funkció | Igen |
Description | AME 659 SD 24V 2-6s/mm 50mm 2000N |
Emelő rugó | Nem |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kézi működtetés | Nem |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 55 °C |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
Pozíció visszajelzés | Igen |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
SCIP dosszié terméknév | AMV(E) 65x/685/855 |
Sebességtípus | Normál |
Szabályozó bemenőjel Y [mA], impedancia [Ohm] | 500 |
Szabályozó bemenőjel Y [V], impedancia [kOhm] | 40 kOhm |
Szeleplöket [mm] | 50 mm |
Szelepmozgató sebessége [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
Termékcsoport | Electrical actuators |
Tokozási fokozat | IP54 |
Tápfeszültség [V] AC | 24 V |
Tápfeszültség [V] DC | 24 V |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -40 °C |
Típus | AME 659 SD |
Vezérlő bemeneti jel Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Vezérlő bemeneti jel Y [V] | 0(2) - 10 V |
Védelmi osztály | II |
Záró rugó (visszatérő) | Igen |
Záróerő [N] | 2000 N |
Áramfogyasztás [W] | 19 W |