Térfogatáram jelző
003L8310
Térfogatáram kijelző, 0-1 bar, mérőeszköz az átfolyás és a nyomás mérésére a fűtő, hűtő és használati melegvíz rendszerekben
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Térfogatáram kijelző, 0-1 bar, mérőeszköz az átfolyás és a nyomás mérésére a fűtő, hűtő és használati melegvíz rendszerekben
Bruttó tömeg | 4.814 Kg |
Nettó súly | 4.814 Kg |
Volume | 20.825 Liter |
EAN | 5702420113456 |
Bruttó tömeg | 4.814 Kg |
Nettó súly | 4.814 Kg |
Volume | 20.825 Liter |
EAN | 5702420113456 |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Description | Térfogatáram kijelző, 0-1 bar, mérőeszköz az átfolyás és a nyomás mérésére a fűtő, hűtő és használati melegvíz rendszerekben |
Hiszterézis (+/-) [%] | 2.5 % |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kalibrálás | Ha a mutató helytelen pozícióban van |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -5 °C |
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 1 bar |
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Min] | 0 bar |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Statikus nyomás [bar] | 10 KPa |
Termékcsoport | Manual balancing |
Termékleírás | Térfogatáram jelző 0-1 bar |
Típus | Flow Indicator |
Tömeg [kg] | 4.48 kg |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Description | Térfogatáram kijelző, 0-1 bar, mérőeszköz az átfolyás és a nyomás mérésére a fűtő, hűtő és használati melegvíz rendszerekben |
Hiszterézis (+/-) [%] | 2.5 % |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kalibrálás | Ha a mutató helytelen pozícióban van |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -5 °C |
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 1 bar |
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Min] | 0 bar |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Statikus nyomás [bar] | 10 KPa |
Termékcsoport | Manual balancing |
Termékleírás | Térfogatáram jelző 0-1 bar |
Típus | Flow Indicator |
Tömeg [kg] | 4.48 kg |