AB-PM, DN 15, Magas nyomás, Külső menet
003Z1412
AB-PM HP DN 15, tesztdugók nélkül, Kombinált automatikus beszabályozó szelep
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
AB-PM HP DN 15, tesztdugók nélkül, Kombinált automatikus beszabályozó szelep
Bruttó tömeg | 0.603 Kg |
Nettó súly | 0.53 Kg |
Volume | 1.299 Liter |
EAN | 5710104083711 |
Bruttó tömeg | 0.603 Kg |
Nettó súly | 0.53 Kg |
Volume | 1.299 Liter |
EAN | 5710104083711 |
A szeleptest anyaga | DZR sárgaréz CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozástípusok | Külső menet |
Description | AB-PM HP DN 15, tesztdugók nélkül, Kombinált automatikus beszabályozó szelep |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Impulzusvezeték hossz [m] | 1.5 m |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
Nyomáskülönbség [kPa] [Max] | 400 KPa |
Nyomáskülönbség [kPa] [Min] | 28 KPa |
Nyomásosztály | PN 16 |
Nyomásosztály | Magas nyomás |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 08b52bd3-d521-4f86-9737-e4f8aa766261 |
SCIP dosszié terméknév | AB-PM DN15 HP without test plugs |
Szelepmozgató csatlakozó | M30 x 1.5 |
Szelepméret | DN 15 |
Szerelési pozíció | Előremenő csővezeték |
Termékcsoport | Automatic balancing |
Térfogatáram max dp=10 kpa [m3/h] esetén | 0.5 m³/h |
Típus | AB-PM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
A szeleptest anyaga | DZR sárgaréz CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozástípusok | Külső menet |
Description | AB-PM HP DN 15, tesztdugók nélkül, Kombinált automatikus beszabályozó szelep |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Impulzusvezeték hossz [m] | 1.5 m |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
Nyomáskülönbség [kPa] [Max] | 400 KPa |
Nyomáskülönbség [kPa] [Min] | 28 KPa |
Nyomásosztály | PN 16 |
Nyomásosztály | Magas nyomás |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 08b52bd3-d521-4f86-9737-e4f8aa766261 |
SCIP dosszié terméknév | AB-PM DN15 HP without test plugs |
Szelepmozgató csatlakozó | M30 x 1.5 |
Szelepméret | DN 15 |
Szerelési pozíció | Előremenő csővezeték |
Termékcsoport | Automatic balancing |
Térfogatáram max dp=10 kpa [m3/h] esetén | 0.5 m³/h |
Típus | AB-PM |
UK RoHS compliance | Out of scope |