Hőmennyiségmérők, Terméktípushoz: Általános az egész portfólióban, kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.
187F0593
Típus: Tartozékok
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Típus: Tartozékok
Bruttó tömeg | 0.215 Kg |
Nettó súly | 0.202 Kg |
Volume | 0.33 Liter |
EAN | 5710104069012 |
Bruttó tömeg | 0.215 Kg |
Nettó súly | 0.202 Kg |
Volume | 0.33 Liter |
EAN | 5710104069012 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozási méretek | 1/2" |
Csatlakozástípusok | Belső menet |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Csomagolási mennyiség | 1 |
Description | kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor. |
Kiegészítő típusa | Fittingek, PN25 130 °C |
Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | e7fac0f7-242d-4106-ac23-837fcfbde52a |
SCIP dosszié terméknév | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15 |
Termékcsoport | Energy meters |
Terméktípushoz | Általános az egész portfólióban |
Típus | Accessories |
UK RoHS compliance | Yes |
Átmérő [mm] | 15 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozási méretek | 1/2" |
Csatlakozástípusok | Belső menet |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Csomagolási mennyiség | 1 |
Description | kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor. |
Kiegészítő típusa | Fittingek, PN25 130 °C |
Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | e7fac0f7-242d-4106-ac23-837fcfbde52a |
SCIP dosszié terméknév | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15 |
Termékcsoport | Energy meters |
Terméktípushoz | Általános az egész portfólióban |
Típus | Accessories |
UK RoHS compliance | Yes |
Átmérő [mm] | 15 mm |