Hőmennyiségmérők, Terméktípushoz: Általános az egész portfólióban, kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.
087G6072
Típus: Tartozékok
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Típus: Tartozékok
Bruttó tömeg | 0.23 Kg |
Nettó súly | 0.22 Kg |
Volume | 0.135 Liter |
EAN | 5710104061344 |
Bruttó tömeg | 0.23 Kg |
Nettó súly | 0.22 Kg |
Volume | 0.135 Liter |
EAN | 5710104061344 |
China RoHS compliance | Yes |
Csatlakozási méretek | R 3/4 x G 3/4 B |
Csatlakozástípusok | Menet |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Csomagolási mennyiség | 2 |
Description | kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor. |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
Kiegészítő típusa | Fittingek, PN25 130 °C |
Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be |
SCIP dosszié terméknév | Entrance HM accessories - screwing set 120°C |
Termékcsoport | Energy meters |
Terméktípushoz | Általános az egész portfólióban |
Típus | Accessories |
UK RoHS compliance | Yes |
Átmérő [mm] | 25 mm |
China RoHS compliance | Yes |
Csatlakozási méretek | R 3/4 x G 3/4 B |
Csatlakozástípusok | Menet |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Csomagolási mennyiség | 2 |
Description | kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor. |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
Kiegészítő típusa | Fittingek, PN25 130 °C |
Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be |
SCIP dosszié terméknév | Entrance HM accessories - screwing set 120°C |
Termékcsoport | Energy meters |
Terméktípushoz | Általános az egész portfólióban |
Típus | Accessories |
UK RoHS compliance | Yes |
Átmérő [mm] | 25 mm |