Hőmennyiségmérők, Terméktípushoz: Általános az egész portfólióban, Adapter R½ "közvetlen érzékelő felszereléséhez az M10x1-hez (1db) - réztömítéssel a lapos tömítéshez
087G6075
Típus: Tartozékok
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Típus: Tartozékok
Bruttó tömeg | 0.058 Kg |
Nettó súly | 0.04 Kg |
Volume | 0.011 Liter |
EAN | 5710104051512 |
Bruttó tömeg | 0.058 Kg |
Nettó súly | 0.04 Kg |
Volume | 0.011 Liter |
EAN | 5710104051512 |
China RoHS compliance | Yes |
Csatlakozási méretek |
R 1/2 M 10 x 1 |
Csatlakozástípusok | Menet |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Csomagolási mennyiség | 1 |
Description | Adapter R½ "közvetlen érzékelő felszereléséhez az M10x1-hez (1db) - réztömítéssel a lapos tömítéshez |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | c78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220 |
SCIP dosszié terméknév | Adapter mounting sensor |
Termékcsoport | Energy meters |
Terméktípushoz | Általános az egész portfólióban |
Típus | Accessories |
UK RoHS compliance | Yes |
Átmérő [mm] | 15 mm |
China RoHS compliance | Yes |
Csatlakozási méretek |
R 1/2 M 10 x 1 |
Csatlakozástípusok | Menet |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Csomagolási mennyiség | 1 |
Description | Adapter R½ "közvetlen érzékelő felszereléséhez az M10x1-hez (1db) - réztömítéssel a lapos tömítéshez |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | c78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220 |
SCIP dosszié terméknév | Adapter mounting sensor |
Termékcsoport | Energy meters |
Terméktípushoz | Általános az egész portfólióban |
Típus | Accessories |
UK RoHS compliance | Yes |
Átmérő [mm] | 15 mm |