1 Primary battery SUM weight Kg |
0.018 |
1 Primary battery weight Kg |
0.018 |
A burkolat színe |
RAL 9010 fehér |
A hőmérséklet-érzékelő kábelének hossza [m] |
1.5 m |
A vízátfolyás mérés alapelve |
Ultrahangos |
Alkalmazás |
Fűtés |
Battery type or Name |
AA Lithium |
Beépítés |
Visszatérő |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Csatlakozási méretek |
G 1 |
Csatlakozástípusok |
Menet |
Description |
Hőmennyiségmérő lakossági alkalmazások |
Dinamikus tartomány |
1:100 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elem élettartam [év] |
16 yr |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Hossz [mm] |
130 mm |
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm] |
5.2 mm |
Hőmérséklet érzékelők típusa |
Pt 1000 |
Hőmérséklet-különbség korlátai (számlázás) [K] [Max] |
90 K |
Hőmérséklet-különbség korlátai (számlázás) [K] [Min] |
3 K |
Hőmérséklet-érzékelő jóváhagyott hőmérséklete [°C] [Max] |
105 °C |
Hőmérséklet-érzékelő jóváhagyott hőmérséklete [°C] [Min] |
0 °C |
Illesztőfelületi modul 1. nyílás |
No interface module |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Integrált kommunikáció |
No integrated communication |
IP protection class |
IP65 |
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Max] |
95 °C |
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Min] |
5 °C |
Jóváhagyó hatóság |
Force tanúsítvány |
Kijelzőtípus |
LCD |
Kv-értékek [m³/h] |
6.25 m³/h |
Kábel szigetelő anyag |
Halogénmentes PVC |
Kábelhossz a kalkulátor és az áramlásérzékelő között [m] |
0.5 m |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] |
55 °C |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] |
5 °C |
Környezeti osztály |
E1 / M2 |
Környezeti páratartalom [% RH] [Max] |
95 % |
Közeg |
Fűtési rendszer a VDI 2035 szabvány szerint |
Közeggel érintkező anyag |
Sárgaréz érzékelő |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] |
95 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] |
5 °C |
Mértékegység |
kWh (tizedesjegy nélkül) |
Napló, tárolási időtartam [hónap] |
24 mo |
Napló, tárolási intervallum [hónap] |
1 mo |
Névleges nyomás [bar] |
16 bar |
Pontossági szabvány |
2. osztály az EN1434 szerint |
qc [m³/h] |
0.005 m³/h |
qi [m³/h] |
0.025 m³/h |
qp [m³/h] |
2.5 m³/h |
qs [m³/h] |
5 m³/h |
qss [m³/h] |
5.5 m³/h |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám |
c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
SCIP dosszié terméknév |
Ultrasonic Pathfinder |
Telep menny. |
1 |
Termékcsoport |
Energy meters |
Tápfeszültség [V] DC |
4 V |
Tápfeszültség típusa |
Telep 1 A-cellás |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] |
60 °C |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] |
-25 °C |
Típus |
SonoSafe 10 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Védettségi osztály kalkulátor |
IP65 |
Weight per battery |
18 g |
Átmérő [mm] |
20 mm |
Üzembehelyezési szerszám |
SonoApp |