Hőmennyiségmérők, SonoSafe 10, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Fűtés, Telep 1 A-cellás, M-Bus
014U0015
Hőmennyiségmérő lakossági alkalmazások
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Hőmennyiségmérő lakossági alkalmazások
Bruttó tömeg | 0.993 Kg |
Nettó súly | 0.795 Kg |
Volume | 3.142 Liter |
EAN | 5702425127281 |
Bruttó tömeg | 0.993 Kg |
Nettó súly | 0.795 Kg |
Volume | 3.142 Liter |
EAN | 5702425127281 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.018 |
1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
A burkolat színe | RAL 9010 fehér |
A hőmérséklet-érzékelő kábelének hossza [m] | 1.5 m |
A vízátfolyás mérés alapelve | Ultrahangos |
Alkalmazás | Fűtés |
Battery type or Name | AA Lithium |
Beépítés | Visszatérő |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozási méretek | G 1 |
Csatlakozástípusok | Menet |
Description | Hőmennyiségmérő lakossági alkalmazások |
Dinamikus tartomány | 1:100 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elem élettartam [év] | 16 yr |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Hossz [mm] | 130 mm |
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm] | 5.2 mm |
Hőmérséklet érzékelők típusa | Pt 1000 |
Hőmérséklet-különbség korlátai (számlázás) [K] [Max] | 90 K |
Hőmérséklet-különbség korlátai (számlázás) [K] [Min] | 3 K |
Hőmérséklet-érzékelő jóváhagyott hőmérséklete [°C] [Max] | 105 °C |
Hőmérséklet-érzékelő jóváhagyott hőmérséklete [°C] [Min] | 0 °C |
Illesztőfelületi modul 1. nyílás | No interface module |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integrált kommunikáció | M-Bus |
IP protection class | IP65 |
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Max] | 95 °C |
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Min] | 5 °C |
Jóváhagyó hatóság | Force tanúsítvány |
Kijelzőtípus | LCD |
Kv-értékek [m³/h] | 6.25 m³/h |
Kábel szigetelő anyag | Halogénmentes PVC |
Kábelhossz a kalkulátor és az áramlásérzékelő között [m] | 0.5 m |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 55 °C |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 5 °C |
Környezeti osztály | E1 / M2 |
Környezeti páratartalom [% RH] [Max] | 95 % |
Közeg | Fűtési rendszer a VDI 2035 szabvány szerint |
Közeggel érintkező anyag | Sárgaréz érzékelő |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 95 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 5 °C |
Mértékegység | kWh (tizedesjegy nélkül) |
Napló, tárolási időtartam [hónap] | 24 mo |
Napló, tárolási intervallum [hónap] | 1 mo |
Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
Pontossági szabvány | 2. osztály az EN1434 szerint |
qc [m³/h] | 0.005 m³/h |
qi [m³/h] | 0.025 m³/h |
qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
qs [m³/h] | 5 m³/h |
qss [m³/h] | 5.5 m³/h |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
SCIP dosszié terméknév | Ultrasonic Pathfinder |
Telep menny. | 1 |
Termékcsoport | Energy meters |
Tápfeszültség [V] DC | 4 V |
Tápfeszültség típusa | Telep 1 A-cellás |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 60 °C |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -25 °C |
Típus | SonoSafe 10 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Védettségi osztály kalkulátor | IP65 |
Weight per battery | 18 g |
Átmérő [mm] | 20 mm |
Üzembehelyezési szerszám | SonoApp |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.018 |
1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
A burkolat színe | RAL 9010 fehér |
A hőmérséklet-érzékelő kábelének hossza [m] | 1.5 m |
A vízátfolyás mérés alapelve | Ultrahangos |
Alkalmazás | Fűtés |
Battery type or Name | AA Lithium |
Beépítés | Visszatérő |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozási méretek | G 1 |
Csatlakozástípusok | Menet |
Description | Hőmennyiségmérő lakossági alkalmazások |
Dinamikus tartomány | 1:100 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elem élettartam [év] | 16 yr |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Hossz [mm] | 130 mm |
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm] | 5.2 mm |
Hőmérséklet érzékelők típusa | Pt 1000 |
Hőmérséklet-különbség korlátai (számlázás) [K] [Max] | 90 K |
Hőmérséklet-különbség korlátai (számlázás) [K] [Min] | 3 K |
Hőmérséklet-érzékelő jóváhagyott hőmérséklete [°C] [Max] | 105 °C |
Hőmérséklet-érzékelő jóváhagyott hőmérséklete [°C] [Min] | 0 °C |
Illesztőfelületi modul 1. nyílás | No interface module |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integrált kommunikáció | M-Bus |
IP protection class | IP65 |
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Max] | 95 °C |
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Min] | 5 °C |
Jóváhagyó hatóság | Force tanúsítvány |
Kijelzőtípus | LCD |
Kv-értékek [m³/h] | 6.25 m³/h |
Kábel szigetelő anyag | Halogénmentes PVC |
Kábelhossz a kalkulátor és az áramlásérzékelő között [m] | 0.5 m |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 55 °C |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 5 °C |
Környezeti osztály | E1 / M2 |
Környezeti páratartalom [% RH] [Max] | 95 % |
Közeg | Fűtési rendszer a VDI 2035 szabvány szerint |
Közeggel érintkező anyag | Sárgaréz érzékelő |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 95 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 5 °C |
Mértékegység | kWh (tizedesjegy nélkül) |
Napló, tárolási időtartam [hónap] | 24 mo |
Napló, tárolási intervallum [hónap] | 1 mo |
Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
Pontossági szabvány | 2. osztály az EN1434 szerint |
qc [m³/h] | 0.005 m³/h |
qi [m³/h] | 0.025 m³/h |
qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
qs [m³/h] | 5 m³/h |
qss [m³/h] | 5.5 m³/h |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
SCIP dosszié terméknév | Ultrasonic Pathfinder |
Telep menny. | 1 |
Termékcsoport | Energy meters |
Tápfeszültség [V] DC | 4 V |
Tápfeszültség típusa | Telep 1 A-cellás |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 60 °C |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -25 °C |
Típus | SonoSafe 10 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Védettségi osztály kalkulátor | IP65 |
Weight per battery | 18 g |
Átmérő [mm] | 20 mm |
Üzembehelyezési szerszám | SonoApp |