A 3-pontos motorvezérlési kimenetek száma |
1 |
A digitális bemenetek száma |
1 |
A fűtőkörök száma |
1 |
A napi normál periódusok száma |
3 |
A relékimenetek száma |
1 |
Alkalmazás forrása |
Alaplapon |
Az érzékelőbemenetek száma |
4 pc |
Description |
ECL Comfort 120 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Felhasználói bemenet típusa |
Nyomógombok |
Fűtési görbe beállítása a fűtési körhöz |
6 pont Meredekség |
Hőmérséklet érzékelők típusa |
Pt 1000 |
Időkapcsoló tápellátás tartalék [h] |
10 h |
Időkapcsoló típusa |
Hét |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kommunikációk |
Modbus (galvanikus leválasztás) |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] |
55 °C |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] |
-5 °C |
Környezeti páratartalom [% RH] [Max] |
95 % |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) Disodium octaborate (CAS no. 12008-41-2) |
Relékimenet feszültsége [V] AC |
230 V |
Relékimenet induktív terhelés [A] |
2 A |
Relékimenet ohmos terhelés [A] |
3 A |
SCIP dosszié szám |
63ff497e-8c51-4844-9537-63d1cd363aac |
Szelepmozgató kimenőterhelés [VA] |
15 VA |
Szivattyú száma |
1 |
Tanúsítvány |
CE EAC UKCA UA |
Termékcsoport |
Electronic controllers |
Tokozási fokozat |
IP41 |
Tápfeszültség [V] AC |
230 V |
Tápfeszültség [V] AC [max.] |
244 V |
Tápfeszültség [V] AC [min.] |
207 V |
Tápfeszültség frekvencia [Hz] |
50 Hz |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] |
70 °C |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] |
-40 °C |
Típus |
ECL Comfort 120 |
Általános funkciók |
Riasztási funkciók Cirkulációs szivattyú járatása Szabályozószelep járatása Külső felülírási lehetőség Fagyvédelem Motorvédelem Master-slave hálózat Távirányító csatlakoztatása |
Áramfogyasztás [W] |
3 W |