Fűtőkábelek, DEVIpipeheat™ készre gyártott, 10W/m@10°C, 2.00 m, Tápfeszültség [V] AC: 230
98300071
Kábeltípus: Kéteres, Fűtési elv: Önszabályozó
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Kábeltípus: Kéteres, Fűtési elv: Önszabályozó
Bruttó tömeg | 725 Gram |
Nettó súly | 521 Gram |
Volume | 9.3 Liter |
EAN | 5703466217924 |
Bruttó tömeg | 725 Gram |
Nettó súly | 521 Gram |
Volume | 9.3 Liter |
EAN | 5703466217924 |
Alkalmazás | Pipe / tank frost protection |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomag magassága [mm] | 40 mm |
Csomag mélysége [mm] | 320 mm |
Csomag szélessége [mm] | 420 mm |
Description | DEVIpipeheat 10 V2 2m 20W@10°C 230V Készre gyártott |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elem IP-besorolása | 67 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fűtési elv | Önszabályozó |
Garancia [év] | 5 |
Hajlítási átmérő [mm] [Min] | 50 mm |
Hidegvezető | Igen |
Hidegvezető ereinek száma | 3 |
Hidegvezető hossza [m] | 2 m |
Hidegvezető mennyisége | 1 |
Hosszra vágva | Nem |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kitöltőanyag | TPE |
Kábel a dobon | Nem |
Kábel árnyékolása | Alufólia 100% |
Kábelhossz [m] | 2 m |
Kábelmagasság [mm] | 5.3 mm |
Kábelszélesség [mm] | 7.7 mm |
Kábelteljesítmény [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Kábelteljesítmény [W@°C] | 20W@10°C |
Kábeltípus | Kéteres |
Külső köpeny | TPE |
Külső köpeny színe | Világoskék |
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 65 °C |
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min] | -5 °C |
Tanúsítvány |
CE UkrTEST EAC |
Tanúsító társaság |
NEMKO CE EAC |
Termékcsoport | Heating Cables |
Termékváltozat | Ready-made |
Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
Típus | DEVIpipeheat™ 10 V2 readym. |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KÓD | 26121601 |
Vezetőtípus | Ónozott réz |
Warranty type | 5-year product warranty |
Érszigetelés | Térhálósított poliolefin |
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 65 °C |
Alkalmazás | Pipe / tank frost protection |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomag magassága [mm] | 40 mm |
Csomag mélysége [mm] | 320 mm |
Csomag szélessége [mm] | 420 mm |
Description | DEVIpipeheat 10 V2 2m 20W@10°C 230V Készre gyártott |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elem IP-besorolása | 67 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fűtési elv | Önszabályozó |
Garancia [év] | 5 |
Hajlítási átmérő [mm] [Min] | 50 mm |
Hidegvezető | Igen |
Hidegvezető ereinek száma | 3 |
Hidegvezető hossza [m] | 2 m |
Hidegvezető mennyisége | 1 |
Hosszra vágva | Nem |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kitöltőanyag | TPE |
Kábel a dobon | Nem |
Kábel árnyékolása | Alufólia 100% |
Kábelhossz [m] | 2 m |
Kábelmagasság [mm] | 5.3 mm |
Kábelszélesség [mm] | 7.7 mm |
Kábelteljesítmény [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Kábelteljesítmény [W@°C] | 20W@10°C |
Kábeltípus | Kéteres |
Külső köpeny | TPE |
Külső köpeny színe | Világoskék |
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 65 °C |
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min] | -5 °C |
Tanúsítvány |
CE UkrTEST EAC |
Tanúsító társaság |
NEMKO CE EAC |
Termékcsoport | Heating Cables |
Termékváltozat | Ready-made |
Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
Típus | DEVIpipeheat™ 10 V2 readym. |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KÓD | 26121601 |
Vezetőtípus | Ónozott réz |
Warranty type | 5-year product warranty |
Érszigetelés | Térhálósított poliolefin |
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 65 °C |