Fűtőkábelek, DEVIpipeguard™ (B), 10W/m@10°C, 300.00 m, Tápfeszültség [V] AC: 230
98300700
Kábeltípus: Kéteres, Fűtési elv: Önszabályozó
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Kábeltípus: Kéteres, Fűtési elv: Önszabályozó
Bruttó tömeg | 0.113 Kg |
Nettó súly | 0.112 Kg |
Volume | 0.158 Liter |
EAN | 5703435005552 |
Bruttó tömeg | 0.113 Kg |
Nettó súly | 0.112 Kg |
Volume | 0.158 Liter |
EAN | 5703435005552 |
Alkalmazás | Pipe / tank frost protection |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomag magassága [mm] | 330 mm |
Csomag mélysége [mm] | 380 mm |
Csomag szélessége [mm] | 380 mm |
Description | DEVIpipeguard 10 kék 270m dob |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fonott árnyékolás lefedettsége [%] [Min] | 70 % |
Fűtési elv | Önszabályozó |
Garancia [év] | 5 |
Hajlítási átmérő [mm] [Min] | 50 mm |
Hidegvezető | Nem |
Hosszra vágva | Nem |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kitöltőanyag | TPE |
Kábel a dobon | Igen |
Kábel árnyékolása | Ónozott rézfonat |
Kábelhossz [m] | 300 m |
Kábelmagasság [mm] | 5.5 mm |
Kábelszélesség [mm] | 11.8 mm |
Kábelteljesítmény [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Kábeltípus | Kéteres |
Külső köpeny | TPE |
Külső köpeny színe | Kék |
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 85 °C |
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min] | -50 °C |
Tanúsítvány |
VDE CE UkrTEST EAC |
Tanúsítvány szabványa | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Tanúsító társaság | VDE |
Termékcsoport | Heating Cables |
Termékváltozat | Drum |
Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
Típus | DEVIpipeguard™ (B) |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KÓD | 26121601 |
UV-védelem | Nem |
Warranty type | 5-year product warranty |
Érszigetelés | Önszabályozási mátrix |
Ólommentes | Igen |
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 65 °C |
Alkalmazás | Pipe / tank frost protection |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomag magassága [mm] | 330 mm |
Csomag mélysége [mm] | 380 mm |
Csomag szélessége [mm] | 380 mm |
Description | DEVIpipeguard 10 kék 270m dob |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fonott árnyékolás lefedettsége [%] [Min] | 70 % |
Fűtési elv | Önszabályozó |
Garancia [év] | 5 |
Hajlítási átmérő [mm] [Min] | 50 mm |
Hidegvezető | Nem |
Hosszra vágva | Nem |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kitöltőanyag | TPE |
Kábel a dobon | Igen |
Kábel árnyékolása | Ónozott rézfonat |
Kábelhossz [m] | 300 m |
Kábelmagasság [mm] | 5.5 mm |
Kábelszélesség [mm] | 11.8 mm |
Kábelteljesítmény [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Kábeltípus | Kéteres |
Külső köpeny | TPE |
Külső köpeny színe | Kék |
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 85 °C |
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min] | -50 °C |
Tanúsítvány |
VDE CE UkrTEST EAC |
Tanúsítvány szabványa | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Tanúsító társaság | VDE |
Termékcsoport | Heating Cables |
Termékváltozat | Drum |
Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
Típus | DEVIpipeguard™ (B) |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KÓD | 26121601 |
UV-védelem | Nem |
Warranty type | 5-year product warranty |
Érszigetelés | Önszabályozási mátrix |
Ólommentes | Igen |
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 65 °C |