Fűtőkábelek, DEVIiceguard™ (T), 18W/m@10°C, 100.00 m, Tápfeszültség [V] AC: 230
98300860
Kábeltípus: Kéteres, Fűtési elv: Önszabályozó
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Kábeltípus: Kéteres, Fűtési elv: Önszabályozó
Bruttó tömeg | 135 Gram |
Nettó súly | 110 Gram |
Volume | 0.18 Liter |
EAN | 5703466213483 |
Bruttó tömeg | 135 Gram |
Nettó súly | 110 Gram |
Volume | 0.18 Liter |
EAN | 5703466213483 |
Alkalmazás | Roof frost protection |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIiceguard 18 dob 100m dob Thermon |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fonott árnyékolás lefedettsége [%] [Min] | 80 % |
Fűtési elv | Önszabályozó |
Garancia [év] | 5 |
Gyulladásgátló | Igen |
Hajlítási átmérő [mm] [Min] | 50 mm |
Hidegvezető | Nem |
Hosszra vágva | Nem |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kitöltőanyag | TPE |
Kábel a dobon | Igen |
Kábel árnyékolása | Ónozott rézfonat |
Kábelhossz [m] | 100 m |
Kábelmagasság [mm] | 5.8 mm |
Kábelszélesség [mm] | 11.8 mm |
Kábelteljesítmény [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Kábeltípus | Kéteres |
Külső köpeny | TPE, UV protected |
Külső köpeny színe | Fekete |
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 85 °C |
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min] | -50 °C |
Tanúsítvány |
VDE CE UkrTEST EAC |
Tanúsító társaság |
VDE Intertek Semko |
Termékcsoport | Heating Cables |
Termékváltozat | Drum |
Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
Típus | DEVIiceguard™ (T) |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KÓD | 26121601 |
UV-védelem | Igen |
Warranty type | 5-year product warranty |
Érszigetelés | TPE |
Ólommentes | Igen |
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 65 °C |
Alkalmazás | Roof frost protection |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIiceguard 18 dob 100m dob Thermon |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fonott árnyékolás lefedettsége [%] [Min] | 80 % |
Fűtési elv | Önszabályozó |
Garancia [év] | 5 |
Gyulladásgátló | Igen |
Hajlítási átmérő [mm] [Min] | 50 mm |
Hidegvezető | Nem |
Hosszra vágva | Nem |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kitöltőanyag | TPE |
Kábel a dobon | Igen |
Kábel árnyékolása | Ónozott rézfonat |
Kábelhossz [m] | 100 m |
Kábelmagasság [mm] | 5.8 mm |
Kábelszélesség [mm] | 11.8 mm |
Kábelteljesítmény [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Kábeltípus | Kéteres |
Külső köpeny | TPE, UV protected |
Külső köpeny színe | Fekete |
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 85 °C |
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min] | -50 °C |
Tanúsítvány |
VDE CE UkrTEST EAC |
Tanúsító társaság |
VDE Intertek Semko |
Termékcsoport | Heating Cables |
Termékváltozat | Drum |
Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
Típus | DEVIiceguard™ (T) |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KÓD | 26121601 |
UV-védelem | Igen |
Warranty type | 5-year product warranty |
Érszigetelés | TPE |
Ólommentes | Igen |
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 65 °C |