Fűtőkábelek, DEVIhotwatt™, 9W/m@55°C, 100.00 m, Tápfeszültség [V] AC: 230
98300958
Kábeltípus: Kéteres, Fűtési elv: Önszabályozó, Alkalmazás: Használati melegvíz
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Kábeltípus: Kéteres, Fűtési elv: Önszabályozó, Alkalmazás: Használati melegvíz
Bruttó tömeg | 0.121 Kg |
Nettó súly | 0.12 Kg |
Volume | 0.198 Liter |
EAN | 5703466177204 |
Bruttó tömeg | 0.121 Kg |
Nettó súly | 0.12 Kg |
Volume | 0.198 Liter |
EAN | 5703466177204 |
Alkalmazás | Használati melegvíz |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomag magassága [mm] | 220 mm |
Csomag mélysége [mm] | 300 mm |
Csomag szélessége [mm] | 300 mm |
Description | DEVIhotwatt 55 zöld 100m dob |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fonott árnyékolás lefedettsége [%] [Min] | 70 % |
Fűtési elv | Önszabályozó |
Garancia [év] | 5 |
Gyulladásgátló | Igen |
Hajlítási átmérő [mm] [Min] | 50 mm |
Hidegvezető | Nem |
Hosszra vágva | Nem |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kitöltőanyag | TPE |
Kábel a dobon | Igen |
Kábel árnyékolása | Ónozott rézfonat |
Kábelhossz [m] | 100 m |
Kábelmagasság [mm] | 5.8 mm |
Kábelszélesség [mm] | 11.8 mm |
Kábelteljesítmény [W/m@°C] | 9W/m@55°C |
Kábeltípus | Kéteres |
Külső köpeny | TPE |
Külső köpeny színe | Zöld |
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 100 °C |
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min] | -5 °C |
Tanúsítvány |
VDE CE UkrTEST |
Tanúsítvány szabványa | DIN 0254: 1994-06 |
Tanúsító társaság |
VDE UkrTEST |
Termékcsoport | Heating Cables |
Termékváltozat | Drum |
Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
Típus | DEVIhotwatt™ |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KÓD | 26121601 |
UV-védelem | Nem |
Warranty type | 5-year product warranty |
Érszigetelés | Önszabályozási mátrix |
Ólommentes | Igen |
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 80 °C |
Alkalmazás | Használati melegvíz |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomag magassága [mm] | 220 mm |
Csomag mélysége [mm] | 300 mm |
Csomag szélessége [mm] | 300 mm |
Description | DEVIhotwatt 55 zöld 100m dob |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fonott árnyékolás lefedettsége [%] [Min] | 70 % |
Fűtési elv | Önszabályozó |
Garancia [év] | 5 |
Gyulladásgátló | Igen |
Hajlítási átmérő [mm] [Min] | 50 mm |
Hidegvezető | Nem |
Hosszra vágva | Nem |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kitöltőanyag | TPE |
Kábel a dobon | Igen |
Kábel árnyékolása | Ónozott rézfonat |
Kábelhossz [m] | 100 m |
Kábelmagasság [mm] | 5.8 mm |
Kábelszélesség [mm] | 11.8 mm |
Kábelteljesítmény [W/m@°C] | 9W/m@55°C |
Kábeltípus | Kéteres |
Külső köpeny | TPE |
Külső köpeny színe | Zöld |
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 100 °C |
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min] | -5 °C |
Tanúsítvány |
VDE CE UkrTEST |
Tanúsítvány szabványa | DIN 0254: 1994-06 |
Tanúsító társaság |
VDE UkrTEST |
Termékcsoport | Heating Cables |
Termékváltozat | Drum |
Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
Típus | DEVIhotwatt™ |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KÓD | 26121601 |
UV-védelem | Nem |
Warranty type | 5-year product warranty |
Érszigetelés | Önszabályozási mátrix |
Ólommentes | Igen |
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 80 °C |