Ellenőrizze a következő jellemzőket: [RFI-szűrő, Fék és stop, Hálózati opció, A illesztés, B illesztés, Speciális változat, Szoftver nyelvcsomagja]

Termékkonfigurálás

VLT® Midi Drive FC 280

Válassza ki az új termék alapbeállításait

Általános
Kötelező
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(E20) IP20/Chassis
(H1) EMC C1 (200 V)/C2 (400 V) kat.
(X) Fékcsopper nélkül
(X) Kezelőegység nélkül
(C) Bevont NYÁK
(X) Hálózati opció nélkül
(X) Illesztés nélkül
(X) Illesztés nélkül
(SXXX) Legújabb kiadás
(X) Standard nyelvcsomag
(K1) K1
(FC-280PK75S2E20H1XXC) FC-280PK75S2E20H1XXC
(XXXSXXXXA0) XXXSXXXXA0
(GLBL) Global (Standard)
(2.800) 2,8
(2.500) 2,5
(6.7) 6.7
(4.2) 4.2
(56.2) 56.2
(1.7) 1.7
(0.75) 0.75
(210.0) 210.0
(75.0) 75.0
(168.0) 168.0
(B901) (B901) DK gyár
(FC-280PK75S2E20H1XXC) FC-280PK75S2E20H1XXC
(XXXSXXXXA0) XXXSXXXXA0
(B901) B901