Ellenőrizze a következő jellemzőket: [RFI-szűrő, Fék és stop, Hálózati opció, A illesztés, B illesztés, Speciális változat, Szoftver nyelvcsomagja]
Fejezze be a konfigurálást a kiemelt opciók kiválasztásával.

Termékkonfigurálás

VLT® Midi Drive FC 280

Válassza ki az új termék alapbeállításait

Általános
Hibák száma ebben a csoportban:
1
Kötelező
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(T4) Háromfázisú 380–480 VAC
(E20) IP20/Chassis
RFI-szűrő: Válasszon egy értéket
(B) Fékcsopper
(X) Kezelőegység nélkül
(C) Bevont NYÁK
(X) Hálózati opció nélkül
(X) Illesztés nélkül
(X) Illesztés nélkül
(SXXX) Legújabb kiadás
(X) Standard nyelvcsomag
(K2) K2
(FC-280P3K0T4E20__BXC) FC-280P3K0T4E20__BXC
(XXXSXXXXAX) XXXSXXXXAX
(GLBL) Global (Standard)
(3.900) 3,9
(3.600) 3,6
(11.5) 11.5
(11.5) 11.5
(7.2) 7.2
(6.3) 6.3
(94.8) 94.8
(5.0) 5.0
(3) 3
(272.5) 272.5
(90.0) 90.0
(168.0) 168.0
(B901) (B901) DK gyár
(FC-280P3K0T4E20__BXC) FC-280P3K0T4E20__BXC
(XXXSXXXXAX) XXXSXXXXAX
(B901) B901