Ellenőrizze a következő jellemzőket: [RFI-szűrő, Fék és stop, Hálózati opció, A illesztés, B illesztés, Speciális változat, Szoftver nyelvcsomagja, Vezérlőkártya]
Fejezze be a konfigurálást a kiemelt opciók kiválasztásával.

Termékkonfigurálás

VLT® Midi Drive FC 280

Válassza ki az új termék alapbeállításait

Általános
Hibák száma ebben a csoportban:
1
Kötelező
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(E20) IP20/Chassis
(H1) EMC C1 (200 V)/C2 (400 V) kat.
(X) Fékcsopper nélkül
(X) Kezelőegység nélkül
(C) Bevont NYÁK
(X) Hálózati opció nélkül
(X) Illesztés nélkül
(X) Illesztés nélkül
(SXXX) Legújabb kiadás
(X) Standard nyelvcsomag
Vezérlőkártya: Válasszon egy értéket
(K1) K1
(FC-280P1K5S2E20H1XXC) FC-280P1K5S2E20H1XXC
(XXXSXXXX__) XXXSXXXX__
(GLBL) Global (Standard)
(2.800) 2,8
(2.500) 2,5
(10.9) 10.9
(6.8) 6.8
(97.5) 97.5
(2.7) 2.7
(1.5) 1.5
(210.0) 210.0
(75.0) 75.0
(168.0) 168.0
(B901) (B901) DK gyár
(FC-280P1K5S2E20H1XXC) FC-280P1K5S2E20H1XXC
(XXXSXXXX__) XXXSXXXX__
(B901) B901