Ellenőrizze a következő jellemzőket: [RFI-szűrő, Fék és stop, Hálózati opció, A illesztés, B illesztés, Speciális változat, Szoftver nyelvcsomagja]
Fejezze be a konfigurálást a kiemelt opciók kiválasztásával.

Termékkonfigurálás

VLT® Midi Drive FC 280

Válassza ki az új termék alapbeállításait

Általános
Hibák száma ebben a csoportban:
1
Kötelező
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(T4) Háromfázisú 380–480 VAC
(E20) IP20/Chassis
RFI-szűrő: Válasszon egy értéket
(B) Fékcsopper
(X) Kezelőegység nélkül
(C) Bevont NYÁK
(X) Hálózati opció nélkül
(X) Illesztés nélkül
(X) Illesztés nélkül
(SXXX) Legújabb kiadás
(X) Standard nyelvcsomag
(K4) K4
(FC-280P15KT4E20__BXC) FC-280P15KT4E20__BXC
(XXXSXXXXAX) XXXSXXXXAX
(GLBL) Global (Standard)
(8.500) 8,5
(8.200) 8,2
(46.5) 46.5
(46.5) 46.5
(31) 31
(27) 27
(393.4) 393.4
(21.5) 21.5
(15) 15
(317.5) 317.5
(133.0) 133.0
(245.0) 245.0
(B901) (B901) DK gyár
(FC-280P15KT4E20__BXC) FC-280P15KT4E20__BXC
(XXXSXXXXAX) XXXSXXXXAX
(B901) B901