Termékkonfigurálás

VLT® Decentral Drive FCD 302

Válassza ki az új termék alapbeállításait

Általános
Kötelező
(FCD) VLT® Decentral Drive FCD
(302) 302
(T4) 380–480 VAC (háromfázisú)
(H1) A1/C2 osztályú RFI-szűrő
(Y) Frekv.váltó rész, nagy ház
(X) Konzol nélkül
(X) Csatlakozórész nélkül
(X) Kapcoló opció nélkül
(X) Kezelőcsatlakozó nélkül
(X) Érzékelőcsatlakozók nélkül
(X) Motorcsatlakozó nélkül
(X) Hálózati csatlakozó nélkül
(X) Terepibusz-csatlakozó nélk
(X) Fenntartva
(MF2) (MF2) MF2
(FCD302P3K0T4B66H1SYXXXXXXXXX) FCD302P3K0T4B66H1SYXXXXXXXXX
(A0BXXXXXXD0) A0BXXXXXXD0
(GLBL) Global (Standard)
(10.200) 10,2
(9.900) 9,9
(B901) (B901) DK gyár
(FCD302P3K0T4B66H1SYXXXXXXXXX) FCD302P3K0T4B66H1SYXXXXXXXXX
(A0BXXXXXXD0) A0BXXXXXXD0
(B901) B901