Sigurnosni ventil, BSV 8, G, 21 bar

2416+209

Vrsta ulaznog priključka: G, Veličina ulaznog priključka [in]: 3/4, Veličina izlaznog priključka [in]: 1

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.622 Kilogram
Neto težina 1.563 Kilogram
Volumen 1.265 Liter
EAN 5702428192958

 

CE evaluated Yes
Certifikat otlaku TÜV certificate included
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dimenzija priključka [in] 5/16 in
Dizanje [mm] 1.45 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Kategorija IV
Količina po obliku pakiranja 1 pc
Naziv proizvoda Sigurnosni ventil
Nazivni promjer DN < 15
Oblik ambalaže Pojedinačno pakiranje
Odobreni koeficijent ispuštanja 0.43 kg
Opis proizvoda Sigurnosni ventil
Područje protoka [in2] 0.078 in²
Područje protoka [mm2] 50 mm²
Postavka tlaka [bar] 21 bar
Postavka tlaka [psig] 305 psig
Promjer protoka [in] 0.315 in
Promjer protoka [mm] 8 mm
Radne tvari R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
Raspon temp. s pilotnim ventilom [°C] [maks.] 100 °C
Raspon temp. s pilotnim ventilom [°C] [min.] -50 °C
Raspon temp. s pilotnim ventilom [°F] [maks.] 212 °F
Raspon temp. s pilotnim ventilom [°F] [min.] -58 °F
Raspon temp. sa sigurnosnim ventilom [°C] [maks.] 100 °C
Raspon temp. sa sigurnosnim ventilom [°C] [min.] -30 °C
Raspon temp. sa sigurnosnim ventilom [°F] [maks.] 212 °F
Raspon temp. sa sigurnosnim ventilom [°F] [min.] -22 °F
Raspon temperature [°C] [Max.] 100 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -30 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 212 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -22 °F
Skupina proizvoda Safety relief valves
Smjer Bočni
Standard spoja ISO 228-1
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji/vanjski spoj Vanjski
Veličina izlaznog priključka [in] 1
Veličina priključka [mm] 8 mm
Veličina ulaznog priključka [in] 3/4
Vrsta BSV 8
Vrsta kapljevine 1
Vrsta spoja G
Vrsta ulaznog priključka G

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality