Shows 9 product(s)
MBT 3560, 50 mm, G,1/4
Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Veličina električnog priključka: Pg 9, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti
MBT 3560, 100 mm, G,1/4
Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Veličina električnog priključka: Pg 9, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti
MBT 3560, 150 mm, G,1/4
Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Veličina električnog priključka: Pg 9, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti
MBT 3560, 200 mm, G,1/4
Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Veličina električnog priključka: Pg 9, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti
MBT 3560, 250 mm, G,1/4
Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Veličina električnog priključka: Pg 9, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti
Osjetnik temperature, MBT 5250, 150 mm, G,1/2
Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Veličina električnog priključka: Pg 11
Osjetnik temperature, MBT 5250, 50 mm, G,1/2
Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Veličina električnog priključka: Pg 11
Osjetnik temperature, MBT 5250, 100 mm, G,1/2
Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Veličina električnog priključka: Pg 11
Osjetnik temperature, MBT 5250, 200 mm, G,1/2
Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Veličina električnog priključka: Pg 11