FC-202PK37T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8870

Frekvencijski pretvarači
FC-202PK37T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvencijski pretvaračAQUA napredna inačica
(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP, Trofazno
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A2
Bez kočnog otpornika
Grafički panel
Nelakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Zad. inačica softwarea
Velićina kučišta: A2
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcija, Bez B opcije

Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: FC-202PK37T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 4.5 kg
Neto težina 3.91 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427378490

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Product Group FC- Frekvencijski pretvarač
Serija 202 AQUA napredna inačica
Nazivna snaga PK37 (PK37) 0.37 KW / 0.50 HP
Broj faza T Trofazno
Mains Voltage 4 380 - 480 VAC
Kućište E20 (E20) IP20 / Kućište
RFI filtar H2 RSO filtar klase A2
Kočni čoper - Stop u nuždi X Bez kočnog otpornika
LCP G Grafički panel
Lakirane kartice elektronike X Nelakirane kartice
Opcije na ulazu X Bez ulaznih opcija
Adaptation A X Standardni ulazi
Priključak B X Bez prilagodbe
Inačica softvera SXXX Zad. inačica softwarea
Softverski jezični paket X Standardni jezični paket
Opcija A AX Bez A opcija
Opcija B BX Bez B opcije
C0 opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
Opcija C, softver XX Bez soft. opcije
Opcija D DX Bez D opcije
Velićina kučišta A2 A2
Oznaka tipa dio 1 FC-202PK37T4E20H2XGX
Oznaka tipa dio 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog proizvoda NO_VIEW nema pregleda
Snaga 150 % (HO) [KW] 0.37
Snaga 110 % (NO) [KW] 0.37
Visina [mm] 268,0
Širina bez C opcija [mm] 90,0
Širina s dvije C opcije [mm] 150,0
Dubina [mm] 205,0
Dubina s opcijom A/B [mm] 220,0
kVA 0.9
Gubici NO [W] 35
Gubici NO [W] 35
Gubici HO [W] 35
Gubici HO [W] 35
Kontinuirana struja (NO) [A] 1.3
Isprekidana struja (NO) [A] 1.43
Kontinuirana struja (NO) [A] 1.2
Isprekidana struja (NO) [A] 1.32
Kontinuirana struja (HO) [A] 1.3
Isprekidana struja (HO) [A] 1.95
Kontinuirana struja (HO) [A] 1.2
Isprekidana struja (HO) [A] 1.8
Izračunata bruto težina [kg] 4.9
Izračunata neto težina [kg] 4.6
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Šifra modela 01 FC-202PK37T4E20H2XGX
Šifra modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality