131B4977
Frekvencijski pretvarači
FC-102P22KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvencijski pretvaračHVAC napredna inačica
(P22K) 22 KW / 30 HP, Trofazno
380 - 480 VAC, (E21) IP21 / Tip 1
RSO filtar klase A2
Bez kočnog otpornika
Grafički panel
Nelakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Zad. inačica softwarea
Velićina kučišta: B2
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcija, Bez B opcije
Ostale opcije prema šifri modela
Danfoss Drive is dedicated to ventilation, heating, and refrigeration applications. With
a wide range of powerful standard and optional features, the Drive provides the lowest overall cost of ownership.